Szerelhető csatlakozók
Minden iparághoz a megfelelő dugós csatlakozó
A Balluff a szerelhető csatlakozók átfogó programját kínálja a jelek, adatok és szolgáltatás biztonságos továbbításához. A különféle kialakítások és házanyagok révén kiválaszthatja az alkalmazásához pontosan illeszkedő megoldást.
Minden szerelhető csatlakozónk robusztus és alkalmas az ipari használatra – a kipróbált Balluff minőséget kínálják, amelyet már megszokott és el is várhat tőlünk.
Jellemzők
- nagy választék minden iparághoz
- különböző kialakítások
- különféle házanyagok
- jelek, adatok és szolgáltatás biztonságos továbbítása
- robusztus és az ipar számára megfelelő
7/8”-es dugós csatlakozó
műanyag kivitelek
egyenes és hajlított kivitel
hüvellyel és dugóval
3, 4, 5 pólusú
IP67-es védettség
ütés- és rezgésálló
kiváló minőségű anyagok
rugalmasan használhatók
Dugós csatlakozók terepi buszhoz
a piacon elérhető valamennyi terepibusz-rendszerhez: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
egyenes és hajlított kivitel
hüvellyel és dugóval
műanyag és fém kivitelek
Dugós csatlakozók az élelmiszeripar számára
tökéletesen illeszkednek az élelmiszergyártási területekhez – intenzíven tesztelve
a lehető legjobban hozzá lettek igazítva az élelmiszeriparban használatos érzékelőinkhez és rendszereinkhez
egyenes és hajlított dugasz
hüvellyel és dugóval
IP69K védettség
rozsdamentes acél anyák
garantált higiénia
M8-as és M12-es dugós csatlakozók
3, 4, 5, 8 és 12 pólusú
hüvellyel és dugóval
egyenes és hajlított kivitel
műanyag és fém kivitelek
különböző csatlakozástechnológiák is megvalósíthatók
ütés- és rezgésálló
kiváló minőségű anyagok
IP67-es védettség
széles portfólió
rugalmasan használhatók
Dugós csatlakozók passzív elosztókhoz
M12-es és M23-as dugaszhoz
8, 12, 19 pólusú
egyenes és hajlított kivitel
hüvellyel és dugóval
ütés- és rezgésálló
kiváló minőségű anyagok
IP67-es védettség
széles portfólió
rugalmasan használhatók
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation