Passzív elosztók
Kitűnö megoldás a mostoha körülmények közötti alkalmazásokhoz
A Balluff passzív elosztói az érzékelőket és az aktorokat kapcsolják össze a vezérléssel. Kifejezetten alkalmasak durva környezetekhez, és különösen jó választások hűtő- és kenőanyagok használata során. A teljesen öntött házuk magas védettséget biztosít, valamint garantálja az ütődésekkel és rázkódásokkal szembeni ellenállást.
Ezek a passzív gyűjtők kialakításuk révén minden berendezéshez és géphez tökéletesen megfelelőek, a fém csavarbetétek pedig garantálják a csatlakozó kábelek pontos illeszkedését.
Bármely elosztó rugalmasan minden szabványos idomhoz és alaplemezhez rögzíthető: A rögzítőfuratok középen vannak elhelyezve. A kiegészítő oldalsó rögzítőuratokkal a passzív elosztók oldalról is rögzíthetőek. A szerelést és ellenőrzést jól látható LED-ek segítik.
A legfontosabb előnyök
- egyszerű csatlakoztatás
- kisebb helyigény
- rezgés- és ütésálló
- robusztus ipari kivitel
- a közegeknek ellenálló fém csavarbetétek
- rugalmas rögzítési lehetőségek
- a csatlakozó kábelek pontos illeszkedése a fémes csavarbetétek révén
M12-portos csatlakozós kivitel
Bontható csatlakoztatás 12 vagy 19 pólusú M23-as dugós csatlakozóval
Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
Négy és nyolcportos PNP és NPN kivitel, LED nélküli változatokkal
M12-portos kábeles kivitel
különböző kábelhosszak
Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
Négy és nyolcportos kivitelek
PNP- és NPN-érzékelő változatok, LED nélküli változatok
M12-portos fedeles csatlakoztatással
Késes csatlakozófedél
Az érzékelők és aktorok ellátófeszültségének potenciálleválasztása áthidalásokkal lehetséges
Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
Négy és nyolcportos kivitelek
• NPN változatok
M8-portos kábeles kivitel
különböző kábelhosszak
Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
négyszeres, hatszoros, nyolcszoros, tízszeres kivitelek
PNP- és NPN-érzékelő változatok, LED nélküli változatok
rugalmas szerelhetőség az oldalsó vagy homlokoldali szereléshez való rögzítőfuratokkal
M8-portos dugós csatlakozó
Csatlakoztatás 8 vagy 12 pólusú M12-es csatlakozó kábellel
Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
négyszeres, hatszoros, nyolcszoros, tízszeres kivitelek
PNP- és NPN-érzékelő változatok, LED nélküli változatok
rugalmas szerelhetőség az oldalsó vagy homlokoldali szereléshez való rögzítőfuratokkal
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation