- Smart Reordering System
- Eszközazonosító
- Részlegesen automatizált formátumváltás a Balluff Guided Changeover Solution segítségével
- Balluff Engineering Tool
- A fokozott minőségbiztosítás érdekében: a láthatatlan láthatóvá tétele
- Asset Data Provider (ADP)
- Plug-and-play megoldás a rendszer állapotának felügyeletére
Állapotfigyelés hidraulika
Állapotfelügyelet: Hidraulikus egységek felügyelete
Minden gyártórendszer szíve egy nagy teljesítményű hidraulikus erőforrás. Figyelje a kiegyensúlyozatlanságot, a kopást és a rezgéseket, hogy hidraulikus erőforrása optimális működési állapotban maradjon.
Az Állapotfigyelő eszközkészlet segítségével holisztikus rendszert kap a gépadatok rögzítéséhez és elemzéséhez. Eszközkészletünk képes kiértékelni a hidraulikus egység minden fizikai paraméterét, így Ön mindig megbízhatóan, időben értesül a jelentős eltérésekről, és időben be tud avatkozni.
Tervezhetőség a hidraulikus erőgépek felügyelete révén
A hidraulikus egységek felügyelete révén a karbantartás tervezhető, ami pénzt takarít meg és megelőzi a meghibásodásokat. A karbantartás az eltérések korai felismerése miatt jó előre tervezhető, és így nem vezet hirtelen gépleállásokhoz, amelyek akadályozhatják a termelést.
A hidraulika nyomásellenőrzése
Számos más IO-Link-képes érzékelő mellett a nyomásérzékelőket elsősorban adatgyűjtésre használják a hidraulikus egységek felügyelete során. A hidraulikus erőgépek a hidraulikus hengerek működéséért felelősek. A nyomásnak a teljes rendszerben mindig meg kell felelnie a meghatározott előírásoknak, és nem szabad eltérnie. Ha azonban eltérés van, rendszerünk azonnal értesíti Önt. Az eszközkészlethez tartozó szoftver segít a rögzített adatok átvitelében és megfelelő kiértékelésében.
Hidraulikus egység tartályainak szintellenőrzése
Az állapotfigyelő eszközkészlet a tartályok töltöttségi szintjének ellenőrzésére is használható, függetlenül attól, hogy azokat különálló alkatrészként vagy a hidraulikus erőforrás részeként használják. A töltési szint kritikus ingadozásai szintén eltérő nyomásarányokhoz vezethetnek. A Condition Monitoring Toolkit segítségével a fent említett és sok más mért változót éjjel-nappal figyelemmel kísérheti.