- Smart Reordering System
- Eszközazonosító
- Részlegesen automatizált formátumváltás a Balluff Guided Changeover Solution segítségével
- Balluff Engineering Tool
- A fokozott minőségbiztosítás érdekében: a láthatatlan láthatóvá tétele
- Asset Data Provider (ADP)
- Plug-and-play megoldás a rendszer állapotának felügyeletére
Szivattyú felügyelet
Szivattyúfelügyelet Balluff CMTK-val
Szeretné hatékonyan felügyelni a szivattyúit? Balluff segíthet Önnek! A Balluff azért fejlesztette ki az Állapotfigyelő eszközkészletet, hogy alacsonyan tartsa a karbantartási költségeket és elkerülje a gépleállások miatti meghibásodásokat. Tartsa szemmel az összes releváns gépadatot bármikor és bárhonnan, hogy az eltéréseket korai szakaszban észlelje, és megelőzze a meghibásodásokat.
Nagyobb üzembiztonság a szivattyúfelügyelet révén
A Balluff Condition Monitoring Toolkit segítségével a szivattyúrendszerek gépi adatai megbízhatóan rögzíthetők és értékelhetők. A meghatározott határértékek és ellenőrzési értékek alapján Önt már korai szakaszban értesítik a nemkívánatos változásokról. Az időben történő figyelmeztetés lehetővé teszi, hogy gyorsan cselekedjen, és a szivattyúk karbantartási munkáit megtervezze, hogy elkerülje a leállásokat.
A teljesen automatizált információfeldolgozás megspórolja Önnek a szivattyúk felügyeletével járó kézi munkát, és ezáltal csökkenti a további költségeket.
Szivattyúinak tervezhető karbantartása
Szivattyúfelügyelet egyszerűen. A holisztikus CMTK-megoldással az összes szükséges felügyeleti komponenst egyetlen forrásból kapja meg. Függetlenül attól, hogy jelenleg milyen szivattyúkat használ, az Állapotfigyelő eszközkészletet be lehet vezetni az Ön vállalatánál. Ön minden releváns szivattyúadatot megkap, függetlenül az időtől és a helytől. Mindig tartsa szemmel szivattyúit és a tőlük függő gépeket és rendszereket, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerülje a termelés leállását és a nem tervezett karbantartást.
Az adatok rögzítésével és tárolásával dokumentálja a vállalat szivattyúinak és tartályainak nyomásviszonyait és rezgéseit. Azonnal reagálhat a mért változók eltéréseire, mivel ezek az információk bármikor és bárhová elküldhetők.
Szenzoros adatgyűjtés a szivattyúk felügyeletéhez
Az adatgyűjtéshez bármilyen IO-Link érzékelő használható. Legyen szó rezgésérzékelőről, hőmérséklet- vagy nyomásérzékelőről - akár négy IO-Link érzékelőt is csatlakoztathat a szivattyúk felügyeletéhez, amelyek mindig rögzítik a szivattyú adatait.
A szivattyú adatait ezután elemzik és elküldik a helytől független eszközöknek. Így bárhonnan hozzáférhet az érzékelőadatokhoz, és eltérések esetén azonnal értesülhet. Ez lehetővé teszi a szivattyúk karbantartásának korai szakaszban történő megtervezését, és biztosítja a gyártási folyamatok fenntartását.