- Smart Reordering System
- Eszközazonosító
- Részlegesen automatizált formátumváltás a Balluff Guided Changeover Solution segítségével
- Balluff Engineering Tool
- A fokozott minőségbiztosítás érdekében: a láthatatlan láthatóvá tétele
- Asset Data Provider (ADP)
- Plug-and-play megoldás a rendszer állapotának felügyeletére
Ventilátor felügyelet
Ventilátorfelügyelet: a légtechnikai rendszerek megbízható felügyelete
Ellenőriztesse folyamatosan és megbízhatóan ventilátorait és légtechnikai rendszereit az Állapotfelügyeleti eszközkészletünkkel (CMTK). Legyen szó nyomásról, hőmérsékletről vagy sebességről - a CMTK-val mindig szem előtt tarthatja az összes fontos mért változót a tervezhető karbantartás és a gép zavartalan működése érdekében.
A CMTK segítségével folyamatosan ellenőrizheti a ventilátorok és elszívórendszerek teljesítményét, hogy biztosítsa a hibamentes működést.
A ventilátorok rezgésfelügyelete
A ventilátor alkatrészeinek kezdeti kopását vagy kiegyensúlyozatlanságát a rezgések már korai szakaszban jelzik. A CMTK-val történő folyamatos rezgésfelügyelet így lehetővé teszi az időben történő beavatkozást, mielőtt a meghibásodás bekövetkezne. A rezgések határértékeit meghatározhatja, és figyelmeztetés jelenik meg, ha ezeket az értékeket túllépik. Így a karbantartási intézkedések időben és jó előre megtervezhetők.
A ventilátorok fordulatszámának ellenőrzése
A ventilátorok sebességét is figyelemmel kísérheti. Az Állapotfelügyeleti eszközkészlet alkalmazásakor könnyen meghatározhatja a sebesség határértékeit. Bármilyen irányú eltérés esetén azonnal értesítjük Önt, például e-mailben. A Balluff ventilátorfelügyelettel a határértékek megsértése vagy legrosszabb esetben a meghibásodás a lehető leggyorsabban közölhető a hibaelhárítás érdekében.
A nyomásviszonyok egyszerű ellenőrzése
A légrendszerek nyomásviszonyai számos tényező, például szennyeződések miatti eltömődések miatt eltérhetnek a meghatározott normálistól, és teljesítményhibákat, károkat vagy gépleállást okozhatnak. Ennek megelőzése érdekében Condition Monitoring Toolkitünk folyamatosan figyeli a különböző mért változókat, és korai szakaszban észleli a hibákat és eltéréseket. Az eszköztárban található jelentési rendszer közvetlenül értesíti Önt a változásokról, és lehetőséget ad arra, hogy idejében reagáljon, és így megelőzze a ventilátorok károsodását és meghibásodását.
Szellőzőrendszerek utólagos felszerelése
A ventilátorok felügyeletére szolgáló Condition Monitoring Toolkit segítségével könnyedén frissítheti és utólagosan felszerelheti meglévő rendszereit. Így esélyt adhat az elavult ventilátoroknak és elszívórendszereknek arra, hogy még sok éven át nagy teljesítményt nyújtsanak.
Az IO-Link-képes érzékelők a légtechnikai rendszerekre csatlakoznak, és támogatják Önt a ventilátorok felügyeletében. Az érzékelők csatlakoztatásához szükséges szoftver és alapegység szintén az állapotfigyelő eszközkészlet részét képezi. Így Ön egy teljes körű retrofit megoldást kap egyetlen forrásból.