Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Telecamere 25GigE

Telecamere industriali

Disponibile in:

1 Versioni

25GigE - Massima disponibilità di banda per le applicazioni più esigenti

Le nostre telecamere offrono un'acquisizione e una trasmissione delle immagini ad alta velocità, grazie all'adozione delle più avanzate tecnologie, tra cui un'interfaccia 25GigE, RDMA* e il protocollo RoCEv2**. Tutto ciò è implementato nella più compatta telecamera 25GigE disponibile sul mercato. Utilizzando questo standard di trasmissione efficiente, le telecamere Balluff riducono significativamente il sovraccarico della CPU associato al tradizionale stack TCP/IP, abbattendo così la latenza e consentendo trasferimenti di dati ad alta velocità. Questo le rende ideali per applicazioni di visione artificiale che richiedono una rapida elaborazione dei dati. Quando si utilizzano cavi in fibra ottica SFP28, la lunghezza del cavo può raggiungere diverse centinaia di metri senza la necessità di ripetitori, offrendo una grande flessibilità nella configurazione dell'hardware e garantendo una trasmissione stabile dei dati. Le telecamere sono dotate di sensori global shutter di ultima generazione, che assicurano immagini di alta qualità con pixel di piccole dimensioni e velocità di trasmissione ottimale. Il nostro software di visione Impact Acquire garantisce compatibilità e un'acquisizione delle immagini fluida su qualsiasi piattaforma informatica.

*Remote Direct Memory Access, ** RDMA over Converged Ethernet Version 2

Caratteristiche speciali

  • La più piccola telecamera industriale 25GigE, con un fattore di forma 40 x 40 mm
  • Massime prestazioni grazie all'uso del protocollo RoCE v2 per facilitare il trasferimento dei dati a bassa latenza e ad alta velocità
  • Facile implementazione grazie all'utilizzo dello standard GigE Vision
  • Convenienza, lunga portata e connettività facile grazie alla tecnologia SFP28 per connessione ottica standard
  • Implementazione dei sensori di immagine Sony più recenti, tra cui gli IMX901 e IMX902, con un rapporto d'aspetto ampio 4:1 e 3:1

Vuoi saperne di più?

Contattaci per maggiori informazioni: saremo felici di aiutarti.

1 Versioni

Codice d'ordine
Lunghezza d’onda (testo) Risoluzione immagini Chip del sensore Interfaccia Collegamento 01, forma costruttiva Grado di protezione Ingressi digitali Uscite digitali Omologazione / conformità Caratteristiche addizionali
Azioni
200…850 nm Visible; UV 5 - 25 MP Sony IMX 2.7 Series 25 Gigabit Ethernet;RS232 SFP28 IP40 2x PNP separato galvanicamente 2x PNP separato galvanicamente Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare