Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Telecamere SWIR e UV

Telecamere industriali

Disponibile in:

20 Versioni

Le telecamere UV e SWIR rendono visibile l'invisibile: catturano immagini nella gamma dell'ultravioletto e dell'infrarosso a onde corte che l'occhio umano non è in grado di percepire. Le telecamere aprono così nuove possibilità nelle applicazioni industriali. Ad esempio, l'ispezione dei difetti nel settore dei semiconduttori o il rilevamento di diversi materiali trasparenti nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Ciò è possibile grazie ai sensori CMOS sensibili ai raggi UV e SWIR. La tecnologia global shutter utilizzata garantisce inoltre immagini prive di distorsioni in presenza di oggetti in movimento e un'elevata qualità dell'immagine grazie all'utilizzo ottimale dell'area pixel. In combinazione con i vantaggi della serie di telecamere GigE Vision di Balluff, si ottengono sistemi ad alte prestazioni.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Sensori SWIR Sony ad alta risoluzione con sensibilità in una gamma molto ampia di 400 nm - 1700 nm.
  • Sensore UV Sony IMX487 da 8 MPixel con una sensibilità estremamente elevata nella gamma UV.
  • interfaccia universale GigE Vision
  • facile integrazione grazie al kit di sviluppo software

20 Versioni

Codice d'ordine
Lunghezza d’onda (testo) Lunghezza d’onda Risoluzione immagini Chip del sensore Versione Interfaccia Caratteristiche addizionali Grado di protezione Omologazione / conformità
Azioni
VIS, UV 5 - 25 MP Sony IMX Series Telecamera industriale 10GigE Vision Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirezionale: ingresso (non isolato) / uscita (lato high o drain aperto)
RS232
IP67, (without fan) CE, UKCA, WEEE
SWIR, UV, VIS 0.3 - 20.5 MP Sony IMX Series Telecamera industriale GigE Vision Gigabit Ethernet, POE IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 1.34 MP (1296 x 1032 pixel) Sony IMX990 Telecamere industriale USB3 Vision USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
IP30 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 0.34 MP (656 x 520 pixel) Sony IMX991 Telecamere industriale USB3 Vision USB 2.0 / 3.0;RS232
USB 2.0 / 3.0
IP30 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 5.32 MP (2592 x 2056 pixel) Sony IMX992 5 GigE Vision industrial camera Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
- IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 3.21 MP (2080 x 1544 pixels) Sony IMX993 5 GigE Vision industrial camera Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
- IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 1.34 MP (1296 x 1032 pixel) Sony IMX990 5 GigE Vision industrial camera Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
- IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 1.34 MP (1296 x 1032 pixel) Sony IMX990 Telecamera industriale GigE Vision Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 5.32 MP (2592 x 2056 pixel) Sony IMX992 Telecamera industriale GigE Vision Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
400…1700 nm, VIS, SWIR 0.34 MP (656 x 520 pixel) Sony IMX991 Telecamera industriale GigE Vision Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
IP40 CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare