- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori ottici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
È supportato solo il download del modello CAD
Trasmettitore di temperatura
Sensori di temperatura
Disponibile in:
5 Versioni
È supportato solo il download del modello CAD
I nostri trasmettitori di temperatura analogici senza display sono facili da installare e, grazie alla custodia in acciaio inox, compatti e robusti.
Caratteristiche distintive
- compatti e robusti, custodia in acciaio inox
- facili da installare direttamente in loco
- campo di temperatura -30...+150 °C
- attacco di processo in acciaio inox G1/4“, NPT1/4“
- connessione M12
- uscita analogica 4…20 mA
5 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Collegamento di processo | Lunghezza di installazione da superficie impianto | Materiale collegamento di processo | Interfaccia | Materiale custodia primario | Campo di misurazione | Resistenza alla pressione max. | Elemento di misurazione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
184.91 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
G 1/4" esterno | 50 mm | Acciaio inossidabile (1.4571) | analogica, corrente | Acciaio inossidabile (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 | ||
|
184.91 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
G 1/4" esterno | 25 mm | Acciaio inossidabile (1.4571) | analogica, corrente | Acciaio inossidabile (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 | ||
|
184.91 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
G 1/4" esterno | 100 mm | Acciaio inossidabile (1.4571) | analogica, corrente | Acciaio inossidabile (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 | ||
|
184.91 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
NPT 1/4" esterno | 25 mm | Acciaio inossidabile (1.4571) | analogica, corrente | Acciaio inossidabile (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 | ||
|
184.91 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
NPT 1/4" esterno | 100 mm | Acciaio inossidabile (1.4571) | analogica, corrente | Acciaio inossidabile (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar | Pt1000 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.