拡散反射型光電センサ
光電センサ

で提供しています。:
134 バージョン
Balluff の多彩な拡散反射型光電センサは、コントラスト差を確実に検出したい場合に経済的なソリューションを提供します。この拡散反射型光電センサは表面、色、材質に応じて対象物を検出します。その検出距離は、サイズ、形、色、反射する対象物の表面状態に左右されます。
投光器と受光器がひとつのハウジング内に収納されているので、拡散反射型光電センサは取付けが容易で、視認性に優れた光線により位置合わせが迅速に行えます。
アプリケーションに応じて適切な光源をお選びいただけます。タイプに応じて Balluff の拡散反射型光電センサは、視認性にすぐれた赤色光や不可視の赤外線、あるいは小型部品の検知に最適化された高精度のレーザー光を提供します。
色や表面に左右されない検出には背景抑制機能付き拡散反射型光電センサをお勧めいたします。このセンサは赤色光または小型部品の検知に最適化されたレーザー赤色光を使用します。拡散反射率が様々に異なる場合でも検出距離はほぼ一定です。
特長
- 表面、色、素材に左右されるため、コントラスト差の検出に最適
- 視認性にすぐれた光線のため、費用効果が高く、取付けと位置合わせが簡単
- 反射型および透過型光電センサと比較して検出距離が短い
- 電気装置のみの組付け
入手方法
134 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | 照明タイプ | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS0295BOS R81K-NA-RD10-02 |
9270 JPY | 15 x 48.9 x 31 mm |
NPN 常時開(NO) 常時閉(NC) |
5...300 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2 m、PVC | |
![]() BOS0296BOS R81K-PA-RD10-02 |
9270 JPY | 15 x 48.9 x 31 mm |
PNP 常時開(NO) 常時閉(NC) |
5...300 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2 m、PVC | |
![]() BOS0297BOS R81K-NA-RD10-S4 |
9270 JPY | 15 x 48.9 x 31 mm |
NPN 常時開(NO) 常時閉(NC) |
5...300 mm | LED 赤色光 | M12×1 オス、4 ピン | |
![]() BOS0298BOS R81K-PA-RD10-S4 |
9270 JPY | 15 x 48.9 x 31 mm |
PNP 常時開(NO) 常時閉(NC) |
5...300 mm | LED 赤色光 | M12×1 オス、4 ピン | |
![]() BOS01CF |