製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ピストン位置の確実な検出

ピストン位置の確実な検出

Balluff の磁気センサには、爆発性の粉塵・ガス・蒸気が常時、高頻度、または長時間にわたり発生する環境、すなわち爆発の危険のある区域(ゾーン)0/20 向けの仕様が用意されています。

これらのセンサは簡単に設置できます。すなわち T スロットに上から挿入するか、または適切なマウントブラケットを用いて円形シリンダまたはタイロッドシリンダに装着します。

いずれのセンサも、ケーブルを使って、爆発の危険のある区域の外にある適切な絶縁増幅器に迅速・容易に接続することができます。ケーブルはセンサ内にモールド固定されているため、安全なユニットが保証されます。リレー出力付き増幅器は、爆発の危険のあるエリアからと安全なエリアからの電気信号のインタフェースとなります。絶縁増幅器も Balluff から入手でき、同一提供元からの信頼できる品質が手に入ります。

  • ゾーン 0(1G)および20(1D)用の認証
  • T スロットに上から迅速簡単に挿入、クランプで固定可能
  • センサ、マウントブラケット、絶縁増幅器を同一提供元から入手可能
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?