製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

確実な位置フィードバック

確実な位置フィードバック

爆発性雰囲気内でも位置測定システムによる確実な位置フィードバックを必要とするアプリケーションが多く存在します。たとえば石油/ガスの採掘・精製工場、石油化学系設備などでのコントロールバルブやストップバルブなどです。

爆発の危険のある区域(ゾーン)0 および 1 に対しては、各種のロッド形状の磁歪式リニアスケールがあります。Balluff のカプセル加工仕様には、ガスによる爆発性雰囲気、粉塵による爆発性雰囲気などに対応した各種のバリエーションがあります。爆発の危険のある区域(ゾーン)2 で使用するために、爆発の危険性にも耐えるバリエーションも用意されています。

Balluff の磁歪式リニアスケールのハウジングは堅牢なカプセル加工仕様です。BTL J-DEXC バリエーションの電子回路モジュールは簡単迅速に交換できます。したがってすべてのバリエーションが、石油・ガス工業で要求される高い信頼性と簡単なサービスの基準を満たしています。

  • IECEx、ATEX、NEC その他多数の国際的認証
  • ゾーン 0(1G)、1(2G)、2(3G)、ならびに 20(1D)、21(2D)および 22(3D)用の認証
  • 測定範囲は最大 7620 mm
  • 分解能 5 µm までのアブソリュート方式出力信号
  • 耐圧性は最大 600 bar
  • 多様なインタフェースが利用可能
  • 短いハウジングにより省スペース
  • 特性曲線設定による素早い試運転

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?