製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

信頼性の高い位置検出

信頼性の高い位置検出

Balluff は、爆発の危険があるエリアにおける位置決めおよび物体検知用誘導型センサの広範な製品ラインナップを提供しています。また、油圧シリンダの終端位置の制御やバルブ位置の監視には、幅広い品揃えの耐圧センサから選択が可能です。センサは、各種のハウジング寸法およびネジ寸法で用意されているため、ほぼあらゆる設置条件に適合します。

爆発性雰囲気が常時または非常に高頻度に発生する環境を想定したタイプもあります。そうした環境では、特別な安全機能を備えたセンサが必要となります。このような場合、通常は本質安全防爆センサを使用し、適切な絶縁増幅器と組み合わせて安全なユニットを形成しますが、Balluff では、追加の絶縁増幅器を使用することなく必要な安全性を保証するコンパクトなバリエーションも提供しています。

爆発性雰囲気が時々または稀にしか発生しないような環境向けには、お客様のニーズに最適に応えるため、各種の温度範囲向けのバリエーションならびにフルメタルバリエーションをご用意しています。

  • ゾーン 0(1G)、1(2G)、2(3G)、ならびに 20(1D)、21(2D)および 22(3D)用の認証
  • 耐圧性は最大 500 bar
  • 耐熱性は最高 140 °C
  • 非接触なので摩耗劣化がない
  • 汚れの影響を受けにくい
  • 耐短絡性
  • 通常の各種センサハウジングによる豊富なラインナップ
  • 適切な絶縁増幅器とケーブル仕様を使用した安全なユニット
  • 絶縁増幅器なしでゾーン 0 と 20 で使用可能なバリエーション

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?