限界レベル測定
限界レベル測定については、容器の種類や素材に応じて様々な方法があります。透明な容器の場合、充填レベルは外側から検出することができます。不透明な非金属容器の場合でも非接触またはタンクの内側で媒体接触することにより、検出可能です。その場合には、静電容量センサまたは光電センサを使用します。
限界レベル測定のアプリケーション例
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
限界レベル測定については、容器の種類や素材に応じて様々な方法があります。透明な容器の場合、充填レベルは外側から検出することができます。不透明な非金属容器の場合でも非接触またはタンクの内側で媒体接触することにより、検出可能です。その場合には、静電容量センサまたは光電センサを使用します。