製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

フォーク形光電センサにより、透明な容器壁を通して充填レベルを検出

フォーク形光電センサにより、透明な容器壁を通して充填レベルを検出

Balluff のフォーク形光電センサは、透明、色付き、または不透明な液体の充填レベルを透明な容器壁を通して測定可能です。その赤外光は、水分を 15 %以上含むすべての液体を検出します。容器壁上の薄い付着物は影響しません。そのため、フォーク形光電センサを用いれば、細い(直径 6 mm 以下)透明チューブ内における限界的な状況でも検出を行うことができます。

特長

  • フォーク幅:30 mm および 80 mm
  • 接続:M8 コネクタ、3 ピン
  • 保護等級 IP67
  • NPN または PNP スイッチング出力(それぞれ常時閉、常時開の切り替えが可能
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?