イメージング・レーダー - 3Dイメージング・システム

レーダー技術による隠れた物体の検出

レーダーイメージング技術 - 効率的で自動化された非破壊の品質管理

品質保証は企業にとって決定的な要素です。効率的に、自動で、ダメージを与えずに製品の品質をチェックするという課題に直面しています。製造企業は、生産量を最大化するために製品の品質を保証しなければなりません。Balluff のレーダベースイメージングシステムは、最新の工業用イメージングアプリケーションに理想的なソリューションであり、3D イメージングシステムで最高の品質保証を提供します。

当社の RadarImager

見えないものを見えるようにする - 3Dレーダーイメージングで最高の品質保証を実現

当社のイメージング・レーダー・システムは、先進のレーダー・イメージング技術を活用し、品質保証を新たなレベルに引き上げました。工業用3Dイメージングシステムは、工業用イメージングの強力な例です。様々な梱包材をスクリーニングし、レーダー技術を使ってあらゆる種類の「隠れた物体」をスキャンし、異常を視覚化します。3Dレーダーイメージングソリューションは、電磁波の反射を画像に変換し、自動品質管理のための洗練されたイメージングレーダーシステムを提供します。

RadarImagerを使用すれば、レーダーイメージングをベースとした最新の3Dイメージングシステムにより、包装の完全性、製品の完全性、異物の識別を簡単にチェックすることができます。


RadarImagerの利点

  • 最新のレーダーイメージング技術により、フィルム、段ボール、プラスチックなど、あらゆる非導電性材料を確実に透過します。
  • 生産プロセスにおいて、不純物や異物を迅速かつ正確に検出することで、リコールコストを削減します。
  • レーダーイメージング技術は、粉塵、照明条件、湿度などの環境条件に影響されることなく動作し、最大限のプロセス信頼性を実現します。
  • 一般的な 3D 画像評価手法によるインテリジェントな画像およびデータ評価により、効果的かつ信頼性の高い異常検出を実現します。
  • AI 支援の 3D 画像評価に最適であり、品質保証の大幅な改善と信頼性の高いインライン検査を可能にします。

RadarImagerの用途

パッケージング、製薬、食品・飲料業界など、イメージング・レーダー技術には数多くの使用例があります。最新のレーダー技術により、製品の品質を保証することができます。

食品・飲料分野でのレーダーイメージングの使用例

  • 包装の中身が完全かどうかのチェック

  • 異物の検出

  • 包装の無傷チェック

  • クロージャーのチェック

  • 充填レベルの検出

製薬業界でのレーダー画像アプリケーション例

  • 添付文書を含む包装の完全性チェック

  • 包装の完全性をチェック

  • 異物の検出

RadarImagerによるAIベースの画像解析


AIはRadarImagerによる画像解析を新たなレベルに引き上げ、正確、迅速かつ信頼性の高い欠陥検出を可能にし、生産における品質保証を大幅に向上させます。Balluff の RadarImager を使用した AI ベースの画像解析は、工業生産における品質保証に決定的なメリットをもたらします:

  • AI がサポートするアルゴリズム、特にディープラーニング(DL)により、従来の方法では困難であった複雑な多層画像データの効果的な解析が可能になります。
  • 2.5Dおよび3D DLアルゴリズムにより、空間情報をより有効に活用し、画像データ内のより深いパターンや相関関係を認識することができます。
  • AIは、異常やエラーの原因をより迅速かつ正確に特定するのに役立ち、自動化された品質管理における応答時間を大幅に短縮します。
  • 逐次的なデータ処理により、画像データを文脈にリンクさせて分析できるため、潜在的な問題を早期に発見し、不具合を回避することができます。

専門知識とアドバイス - お問い合わせ方法

当社の専門家チームが、アドバイスとサポートを提供します。どのセンサーがお客様のご要望に最も適しているかわからない場合、喜んでお手伝いさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?