CADモデルのダウンロードのみ対応
アンマネージドスイッチ
スイッチ
で提供しています。:
2 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff のアンマネージドスイッチにより、1 つのコンポーネントに 5 ポートおよび 8 ポートのEthernet 機器をスター型に接続できます。これらのアンマネージドスイッチは保護等級 IP67 および IP20 の要件を満たし、伝送速度 10 Mbit/s および 100 Mbit/s をサポートしています。転送速度はオートネゴシエーション機能で自動的に設定されます。
モジュールはオートクロス機能により、使用されているケーブルタイプを自動的に認識します。そのため誤配線のおそれがありません。
特長
- IP67 および IP20
- 伝送速度 10 Mbit/s および 100 Mbit/s
- オートネゴシエーション機能により転送速度を自動設定可
- オートクロス機能により誤配線を防止
2 シリーズ
|
シリーズ
|
インタフェース | 固定具 | 保護等級 | ハウジング材質、一次 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet TCP/IP | 2×ネジ固定用穴 | IP67 | 亜鉛ダイカスト | ||
| Ethernet TCP/IP | DINレール設置 | IP30 | スチール |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。