製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SmartLight – LED 信号ピラー

動作状態の表示 – 極めて優れた柔軟性を実現

SmartLight – LED 信号ピラー

装置や設備の稼働状態やツールの使用場所の確実な監視には、Balluff の LED 積層信号灯型とインジゲーター型の SmartLight が最適です。このLED 表示灯で、任意の情報を簡単にビジュアル化できます。

LED 積層信号灯型 SmartLight では、装置の動作状態を、重要な問題のある状態に至るまで表示させることができます。また豊富に表示できる色彩を変化させることで、物理的な量の変化、経過、傾向を簡単に見える化できます。

Balluff の インジゲーター型 SmartLight は明確なツールの使用場所(Point-of-Use)を確実に表示し、作業者へのガイダンスとして役立ちます。また多くの機能を備えており、調整方向や作業プロセスのサイクルタイム、ワークフローにおける待機時間、マシンステータスや充填レベルの表示なども表示可能です。さらに光学センサ付きのタイプでは、かざされた手を確実に検出します。すべてのSmart Lightのセグメントは、色を個別に設定できる高輝度 LED を備えています。セグメントモード、ランニングライトモード、レベルモード、カラーサークル(色相環)モードなど、個々の要件に対応する様々なモードを選択できます。

また、IO-Link がより快適な利用を提供します。例え、稼働中であっても、中央管理システムから、IO-Link経由で指定した変更を行うことができます。また、Smart Lightのようなインテリジェントなデバイスでも、プラグ & プレイで素早く設置でき、コントローラにも PC ベースのシステムにも簡単に接続することができます。

特長

  • 多様性:セグメントモード、ランニングライトモード、レベルモード、カラーサークル(色相環)モードなどの各種モードを設定可能
  • アプリケーションに適合:マルチカラー、豊富な色彩を表現する高輝度 LED – 個々に設定可能
  • 高い柔軟性:装置の稼働中に変更可能 – メカ的な付替えなどが不要
  • Industry 4.0 に対応 – IO-Link
  • 簡単取り付け
  • アプリケーションに適合:マルチカラー、豊富な色彩を表現する高輝度 LED – 個々に設定可能
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?