28.04.2023
Standardowe portfolio czujników indukcyjnych
Proste i niezawodne
Automatyzację trudno sobie wyobrazić bez czujników indukcyjnych. Od budowy maszyn i produkcji elektroniki, poprzez intralogistykę, technikę montażu i transportu, aż po obróbkę drewna i tekstyliów: wszędzie tam, gdzie ma miejsce automatyzacja, wymagane jest bezdotykowe wykrywanie pozycji obiektów metalowych, odporność na zużycie i niezawodność. To jest powód, dla którego Balluff oferuje teraz nowe, zoptymalizowane portfolio czujników indukcyjnych BES.
Wytrzymałe, precyzyjne czujniki zostały zaprojektowane dla standardowego środowiska fabrycznego i oferują doskonały stosunek ceny do jakości. Dzięki temu nadają się one szczególnie do zastosowań, które nie mają specjalnych wymagań technicznych, ale stawiają czujnikom wyższe wymagania pod względem ceny i ilości - np. w transporcie materiałów, montażu ogniw akumulatorowych lub intralogistyce.
Cechy szczególne
- uniwersalne zastosowanie w standardowych aplikacjach
- najlepsza wydajność przy optymalnym stosunku ceny do jakości
- niezawodne wykrywanie obiektów dzięki podwójnej odległości przełączania
- optymalny monitoring i identyfikacja usterek dzięki wskaźnikowi LED widocznemu z każdej strony
- łatwy montaż i wymiana dzięki uchwytom ze stałą ustaloną pozycją czujnika (opcjonalnie)
- przyjazne dla środowiska opakowanie zbiorcze dla większych ilości (od 25 czujników)
Wybierz swój czujnik indukcyjny
-
BES060N – Czujniki indukcyjne standardowe M8 × 45 mm
-
BES060T – Czujniki indukcyjne standardowe M8 × 65 mm
-
BES060R – Czujniki indukcyjne standardowe M12 × 45 mm
-
BES060U – Czujniki indukcyjne standardowe M12 × 65 mm
-
BES060P – Czujniki indukcyjne standardowe M18 × 45 mm
-
BES060M – Czujniki indukcyjne standardowe M18 × 65 mm
Oszczędność czasu i odpadów
Nasze nowe portfolio czujników indukcyjnych jest specjalnie zaprojektowane do standardowych wymagań aplikacyjnych, w których podstawowe czujniki stosowane są w dużych ilościach. Dlatego można je sprawnie zamawiać w większych seriach. Ekologiczne opakowanie zbiorcze po 25 sztuk eliminuje konieczność czasochłonnego rozpakowywania poszczególnych czujników. Materiał montażowy jest dołączony osobno. Oszczędza to czas i ilość odpadów.Nasze akcesoria
Dzięki dostępnemu opcjonalnie uchwytowi zaciskowemu czujniki można szybko zamontować bez użycia narzędzi i w razie potrzeby wymienić na zasadzie "plug and play".
Po łatwym zamontowaniu czujnika za pomocą prostego uchwytu zaciskowego, jego specjalnie opracowany plastikowe złącze z diodami LED zapewnia funkcjonalne wyświetlanie statusu czujnika w zakresie 360°. Oprócz stanu przełączania pokazuje również stan zasilania i stan błędu, np. zwarcie. To oznacza, że masz wszystko pod kontrolą. Możesz szybciej identyfikować błędy, ograniczać przestoje i zwiększać dostępność systemu.
Powiązane tematy
Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good