Automatyzacja procesów logistycznych
Inteligentne zarządzanie zapasami

Automatyzacja wkracza do każdej dziedziny naszego życia, pomaga nam zwiększyć efektywność i wyeliminować żmudną, monotonną pracę. Procesy logistyczne są nieodłączną częścią każdego cyklu produkcyjnego, dzisiejsze realia pokazują nam że stanowią jeden z jego newralgicznych punktów. Jak zatem mądrze i efektywnie je automatyzować? - jedną z odpowiedzi jest Smart Reordering System. Niezależnie od tego czy potrzebujemy usprawnić proces kanbanowy, zautomatyzować przeprowadzanie inwentaryzacji czy zwizualizować stan zapasów materiałowych znajdziemy w nim wsparcie swoich potrzeb. Proste w instalacji, bezprzewodowe czujniki będą czuwać nad naszymi zasobami a dostępna przez przeglądarkę internetową aplikacja zwizualizuje, lub przekaże do systemu nadrzędnego, informacje o ich aktualnym poziomie.
Jak to działa ?
Dzięki bezprzewodowej komunikacji oraz bateryjnemu zasilaniu system pozwala na bardzo łatwą instalacje a chmurowa baza danych I webowa aplikacja pozwalają na niezależność od aktualnej infrastruktury i zasobów IT klienta.
Co nas wyróżnia ?
|
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
CZUJNIKI |
BRAMKA |
APLIKACJE W CHMURZE |
|
|
|
Gdzie możesz użyć tego rozwiązania ?
(1) Automatyczna inwentaryzacja - czy na pewno musisz podejść w każde miejsce aby sprawdzić czy jest na nim przypisany materiał? Czy nie może za Ciebie sprawdzić tego nasz bezprzewodowy czujnik? Dzięki niemu spis z natury odbywa się automatycznie a Ty dysponujesz wszystkimi informacjami po zaledwie kilku kliknięciach.
(2) Elektroniczny kanban - masz dosyć zgubionych kart kanbanowych? Opóźnienia w dostawie komponentów obniżają KPI-e produkcji? Zagwarantuj sobie dostawę komponentów dokładnie wtedy kiedy są potrzebne. Bezprzewodowy czujnik monitoruje ile kartonów z częściami znajduje się na Twoim regale i poinformuje gdy nadejdzie pora aby je uzupełnić.
(3) Wizualizacja ilości materiałów - po raz kolejny zabrakło surowca podczas produkcji? Ktoś zapomniał uzupełnić jego poziom? Nie chcesz nawet myśleć o prowadzeniu przewodów aby podłączyć czujnik do pomiaru? Dzięki bateryjnym, bezprzewodowym czujnikom nasz system pozwoli Ci monitorować poziom materiału w Twoich zbiornikach przy minimalnym wysiłku wiążącym się z instalacją.
Czujnik |
Bramka |
---|---|
![]() |
![]() |
Netto / Jednorazowo / Czujnik |
Netto / Jednorazowo / Bramka |
|
|
Small set |
Medium set |
Large set |
ERP connection |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Płatność miesięczna lub roczna |
Płatność miesięczna lub roczna |
Płatność miesięczna lub roczna |
Zapytaj o cenę |
|
|
|
|
Dołącz do klientów
Używany przez małe i duże przedsiębiorstwa w tym: