Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Exemplos de aplicação e soluções

A solução certa para cada aplicação

A Balluff lhe oferece soluções que se adaptam perfeitamente ao seu setor, condições de aplicação e exigências. Você pode encontrar sua aplicação rápida e facilmente através de nosso banco de dados de aplicações. Basta usar o simplesmente use a função de filtro extensivo.

Indústria de baterias X Limpar todos os filtros X
Identificação da bobina do eletrodo (BIS) image

Identificação da bobina do eletrodo (BIS)

Indústria de baterias

Monitorizar a disponibilidade de material image

Monitorizar a disponibilidade de material

Indústria de baterias

Scanner de mão image

Scanner de mão

Life Science, indústria automotiva, indústria de baterias

Identificar e localizar caixas de células image

Identificar e localizar caixas de células

Batterieindustrie

Reconhecimento ótico preciso na intralogística image

Reconhecimento ótico preciso na intralogística

Batterieindustrie

Posicionamento preciso das ferramentas de solda durante a montagem da célula image

Posicionamento preciso das ferramentas de solda durante a montagem da célula

Setor de baterias

Garantir a qualidade na montagem de células através do reconhecimento de códigos image

Garantir a qualidade na montagem de células através do reconhecimento de códigos

Setor de baterias

Posicionamento preciso no processo de empilhamento durante a montagem da célula image

Posicionamento preciso no processo de empilhamento durante a montagem da célula

Setor de baterias

Medição contínua da posição da ferramenta de perfuração durante o processo de entalhe image

Medição contínua da posição da ferramenta de perfuração durante o processo de entalhe

Setor de baterias

Rastreabilidade na montagem de módulos, embalagens e sistemas image

Rastreabilidade na montagem de módulos, embalagens e sistemas

Setor de baterias

Posicionamento confiável de paletes e placas adaptadoras image

Posicionamento confiável de paletes e placas adaptadoras

Setor de baterias

Monitore de forma confiável os motores da correia transportadora image

Monitore de forma confiável os motores da correia transportadora

Setor de baterias

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar