Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Anéis magnéticos com codificação absoluta

Sensores de fita magnética

Disponível em:

1 Versões

Os anéis magnéticos, também conhecidos como discos magnéticos, são codificadores magnéticos desenvolvidos especialmente para a medição absoluta de ângulos rotativos em sistemas de acionamento. Os sistemas de codificadores de anel são usados preferencialmente em motores, caixas de engrenagens e, em geral, em sistemas de acionamento rotativo. Eles são usados, por exemplo, para determinar a posição exata de juntas e eixos em sistemas humanóides, colaborativos ou outros sistemas robóticos.

Graças ao seu design compacto, eles permitem a medição de ângulos de alta resolução diretamente no motor e formam um sistema de medição potente e que economiza espaço, totalmente compatível com a série iC-MU. Os ímãs de anel axial estão disponíveis em vários diâmetros e espessuras. Versões personalizadas podem ser implementadas mediante solicitação para garantir opções de integração ideais para aplicações individuais.

Graças à codificação robusta do vernier magnético e à tecnologia Permagnet®, eles garantem uma medição de ângulo duradoura, estável e precisa, mesmo sob condições ambientais exigentes. Isso os torna um componente central das soluções de controle de movimento dinâmico.

Os recursos especiais

  • Design compacto e com economia de espaço para integração diretamente no motor
  • Compatível com a série iC-MU
  • Grande variedade de diâmetros e espessuras
  • Alta precisão de medição absoluta graças à tecnologia Permagnet®.
  • Robusto, resistente à sujeira e durável
  • Versões personalizadas e projetos especiais mediante solicitação
  • Curtos prazos de entrega e rápida escalabilidade
  • Relação preço-desempenho atraente

Esses anéis magnéticos são compatíveis com o módulo BML módulo BM2 e são usados, por exemplo, para fins de qualificação. Versões personalizadas e projetos especiais estão disponíveis mediante solicitação.

1 Versões

Código do pedido
Série Cabo, quantidade de condutores Utilização
Ações
DSF, DSS, DA8 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm BML BM2, para sistema de medição de deslocamento com codificação magnética
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar