- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores óticos
Medição codificada magneticamente
Sensores com codificação magnética

Disponível em:
15 Versões
Graças ao seu design particularmente compacto, os elementos de medição codificados magneticamente da Balluff podem ser utilizados de várias maneiras. Permitem uma medição de posição particularmente precisa e, ao mesmo tempo, são muito robustos. O portfólio abrange uma vasta gama de discos com vários diâmetros, bem como fitas numa grande variedade de comprimentos, por isso tem a certeza de encontrar a solução certa para a sua aplicação.
As características especiais
- Economia de espaço, fácil de integrar
- Variedades de diâmetros e comprimentos disponíveis
- Alta resolução, medição absoluta precisa
- Robusto, resistente à sujeira, durável
- Excelente relação cisto benefício e prazos de entregas curtos
15 Resultados
Código do pedido | Preço | Série | Largura do polo | Comprimento | Largura | Altura | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML - Magnetic tape - absolutBML - Magnetic tape - absolut |
Configurable product | ||||||
![]() BML - Magnetic disc - absolutBML - Magnetic disc - absolut |
Configurable product | ||||||
![]() BML04YMBML-M02-A33-A3-M0102-F |
M02 | 1 mm | 1024 mm | 10 mm | 1.55 mm | ||
![]() BML039KBML-M02-A33-A3-M0028-C |
2338.49 BRL | M02 | 1 mm | 283 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
![]() BML0699BML-M07-I68-A0-M1000-R0000 |
10538.06 BRL | M07 | 10 mm | 10 m | 10 mm | 1.43 mm | |
![]() BML002RBML-M21-I40-A0-M048/006-R0 |
2007.53 BRL | M21 | 5 mm | 16 mm | |||
![]() BML039JBML-M02-A33-A3-M0009-A |
1576.68 BRL | M02 | 1 mm | 91 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
![]() BML04P4BML-M02-A55-A0-M0100-E |
M02 | 2 mm | 1 m | 10 mm | 1.55 mm | ||
![]() BML070KBML-M07-I68-A0-M2400-R0000 |
25293.9 BRL | M07 | 10 mm | 24 m | 10 mm | 1.43 mm | |
![]() BML074HBML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400 |
TSC | 2 mm | 24 m | 10 mm | 1.55 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.