Cabeças e ant. de leit/esc LF (125 kHz)
LF (125 kHz)

Disponível em:
7 Versões
As nossas cabeças de leitura/escrita LF e antenas específicas para aplicação com design industrial permitem a integração simples no sistema.
Até quatro cabeças de leitura/escrita podem ser conectadas no processador BIS V. Para os casos em que o espaço é restrito, estão disponíveis cabeças de leitura particularmente pequenas em M12 ou M18 com eletrônica de análise embutida.
Além disso, oferecemos cabeças de leitura com interface IO-Link, que são frequentemente usadas quando no rastreamento apenas uma leitura (Read-only) é necessária.
Características específicas
- invólucro robusto em classe de proteção IP67 garante a utilização confiável em ambientes severos
- o alcance depende da combinação utilizada entre cabeça de leitura/escrita e mídia de dados (consulte a ficha de dados da cabeça de leitura/escrita correspondente)
- conexão através de conector de encaixe M12, comprimento de cabo até 50 m
- estão disponíveis formatos construtivos planos
7 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Material do invólucro | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
3318.44 BRL | 80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
![]() BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
4233.06 BRL | Ø 12 x 42.5 mm | Latão, Interface de alumínio, niquelado | 0...70 °C | |
![]() BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
4233.06 BRL | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interface de alumínio | 0...70 °C | |
![]() BIS00UKBIS VL-350-001-S4 |
4233.06 BRL | 12 x 26 x 40 mm | ABS, GF16, Interface de alumínio | 0...70 °C | |
![]() BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
3318.44 BRL | Ø 30 x 82 mm | PVDF, Porcas PA 6,6 | 0...70 °C | |
![]() BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
4233.06 BRL | Ø 18 x 75 mm | Latão, Interface de alumínio, niquelado | 0...70 °C | |
![]() BIS015UBIS VL-308-001-S4 |
90 x 51 x 160 mm | ABS | 0...70 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.