Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Unidades de avaliação RFID LF (125 kHz)

Sistema RFID LF BIS L

Disponível em:

1 Série

Com a nossa unidade de avaliação BIS V, você pode usar até quatro leitores por unidade de avaliação simultaneamente. Sua independência de frequência permite a operação mista de todas as frequências (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Isso significa que apenas um tipo de unidade de avaliação precisa ser mantido em estoque, o que simplifica muito o armazenamento. Para uso independente do setor, a unidade de avaliação também está disponível com todos os sistemas de barramento comuns em todo o mundo.

Os recursos especiais

  • Perfeita compatibilidade eletromagnética graças ao robusto invólucro de zinco fundido sob pressão
  • Todas as conexões são facilmente acessíveis pela frente
  • Conceito de montagem variável para fácil instalação em trilhos ou perfis top-hat
  • Tela LCD e botões de pressão para facilitar o comissionamento
  • Cada leitor sinaliza seu status operacional por meio de dois LEDs diretamente na unidade de avaliação
  • Porta mestre IO-Link integrada para conexão de sensores e atuadores compatíveis com IO-Link
  • Servidor da Web para monitoramento remoto conveniente do status
  • Módulos de função de muitos fabricantes de sistemas de controle comuns para rápida implementação
  • Switch Ethernet de 2 portas integrado para topologia de linha e anel
  • Pequeno e compacto (172 × 48 × 62 mm)
  • Interface USB para comissionamento rápido sem conexão de barramento
  • BIS Cockpit: o leitor pode ser parametrizado independentemente da interface usando uma ferramenta de software baseada em PC
  • Fonte de alimentação por meio de um robusto plugue de 7/8" para ambientes industriais adversos

1 Série

Série
Interface Material do invólucro, primário Tecnologias RFID suportadas Classe de proteção Temperatura ambiente, mín. Temperatura ambiente, máx. Conexão (alimentação de tensão IN)
Ações
Ethernet, EtherCAT, Profinet, Profibus, CC-Link, EtherNet/IP, USB Zinco LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) IP65 0 °C 60 °C 7/8"-Macho, 4-polos, 7/8"-Macho, 5-polos, M12x1-Macho, 4-polos, M12x1-Macho, 5-polos
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar