Sensores de fita magnética
Sistemas de medição de ângulos e deslocamentos de alta precisão, robustos e dinâmicos
Os sensores codificados magneticamente da Balluff foram desenvolvidos para posicionamento preciso e detecção de velocidade em aplicações altamente dinâmicas. Como sensores de fita magnética, eles permitem a medição precisa de deslocamento e ângulo, mesmo sob condições exigentes. Os sistemas de medição magnética altamente precisos e de operação rápida são opcionalmente equipados com elementos de medição lineares ou rotativos codificados magneticamente.
Além dos cabeçotes sensores de alto desempenho, a Balluff lhe oferece uma ampla gama de elementos de medição codificados magneticamente de sua própria produção. Eles são otimizados para sua aplicação e suportam tarefas de medição linear e rotativa. Isso significa que nossos sensores de fita magnética são usados em uma ampla gama de setores e áreas de aplicação, por exemplo, em engenharia mecânica e de instalações, tecnologia de automação, indústria de embalagens e intralogística. Eles são adequados para a detecção de velocidade e posição incrementais, bem como para a determinação da posição absoluta na medição de deslocamento ou ângulo.
Graças ao princípio de medição magnética sem contato, nossos sensores de fita magnética oferecem vantagens decisivas em relação aos sistemas de medição óptica. Eles garantem a aquisição confiável e precisa do valor medido, mesmo sob condições ambientais exigentes, como sujeira, umidade ou condições de luz variáveis. O design robusto e industrial permite o uso a longo prazo em ambientes de produção adversos e contribui significativamente para a alta disponibilidade e a confiabilidade do processo de suas máquinas e sistemas.
Nosso amplo portfólio de soluções de sensores codificados magneticamente
Sistema de medição de distâncias absolutas e sistema de medição de ângulos
Sistema de medição incremental de distâncias e sistema de medição de ângulos
Fitas e discos magnéticos com codificação incremental ou absoluta
Nossos sensores magnéticos de deslocamento e sensores de ângulo - Escolha entre sistemas de medição absolutos ou incrementais
Os sensores magnéticos de deslocamento e os sensores de ângulo da Balluff oferecem a opção entre sistemas de medição absolutos e incrementais - para máxima flexibilidade em sua aplicação. Ambas as variantes são baseadas em um princípio de medição robusto e sem contato, caracterizado por alta confiabilidade e durabilidade.
Graças à alta precisão de repetição e à determinação rápida e precisa do valor de medição, nossos sistemas permitem um desempenho excepcional da máquina, mesmo sob condições ambientais exigentes, como sujeira, água ou poluição luminosa. Somente os chips magnéticos podem influenciar o sinal de medição.
Nossos sensores de fita magnética estão disponíveis em vários tamanhos e podem ser integrados de forma ideal em seu sistema, personalizando o comprimento da fita magnética. A tecnologia livre de manutenção e a instalação simples reduzem os custos operacionais e garantem a alta disponibilidade permanente do sistema.
Excelente desempenho da máquina graças à determinação rápida e precisa dos valores medidos com alta precisão de repetição
Disponível em diferentes tamanhos para uma integração ideal
Tecnologia livre de manutenção para minimizar os tempos de parada
Alta flexibilidade graças à opção de ajuste personalizado do comprimento das fitas magnéticas
Instalação rápida e fácil
Excelente relação custo-benefício