Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Difúzne optické snímače

Optické senzory

K dispozícii v:

18 Séria

Široký sortiment difúznych snímačov ponúka spoľahlivú detekciu rozdielov v kontraste. Detekcia objektov je závislá od ich povrchu, farby a materiálu. Snímací dosah závisí od veľkosti, tvaru, farby a štruktúry reflexného povrchu objektu.

Vysielač a prijímač sú umiestnené v jednom puzdre, vďaka čomu sa difúzne snímače ľahko inštalujú a vďaka dobre viditeľnému svetelnému lúču sa aj ľahko nastavujú.

Správny typ svetla si vyberiete v závislosti od aplikácie. V ponuke máme difúzne snímače s dobre viditeľným červeným svetlom, s neviditeľným infračerveným svetlom alebo veľmi presným laserom, vhodným na detekciu drobných dielov.

Na detekciu nezávislú od farby a povrchu objektu odporúčame difúzne snímače s potlačením pozadia, s červeným svetlom alebo laserom vhodným na detekciu malých dielov. Snímanie objektu s potlačením pozadia je takmer konštantné aj pri rôznych stupňoch odrazu.

Špeciálne vlastnosti

  • Vhodné na detekciu rozdielov v kontraste - závislé od povrchu, farby a materiálu objektu
  • Difúzne snímače s potlačením pozadia: spoľahlivá detekcia, prakticky nezávislá od povrchu, farby a materiálu objektu
  • Ľahká a jednoduchá montáž, rýchle nastavenie vďaka dobre viditeľnému svetelnému lúču
  • Kratší dosah v porovnaní s retroreflexnými a jednocestnými závorami
  • Inštalácia iba jedného snímača
  • Snímače s modrým svetlom na detekciu ťažko rozpoznateľných objektov

Sprievodca produktom na rozpoznávanie objektov

Povedzte nám, aké sú vaše požiadavky, a my vám povieme, ktorý produkt potrebujete!

18 Séria

Séria
Štýl Rozsah max. Funkcia prepínania Rozhranie Typ svetla Typ pripojenia Konektor 01, štýl Káblový plášť, materiál
Činnosti
block style 2000 mm normally open (NO), NO/NC IO-Link, PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP Laser Red light, LED Infrared, LED Red light, Infrared Connector M12x1
block style 5000 mm normally open (NO), NO/NC IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP Laser Red light, LED Red light Connector M12x1
block style 600 mm normally open (NO) NPN, PNP Laser Red light, LED Red light, Infrared Connector M12x1
block style 3500 mm normally open (NO), NO/NC PNP LED Red light Connector M12x1
block style 300 mm NO/NC NPN, PNP Laser Red light Cable, Cable with connector, Connector M12x1, M8x1 PVC
block style 2000 mm NO/NC Relay Infrared Screw terminals
block style 1500 mm NO/NC IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP Laser Red light, LED Red light, LED Blue light Cable, Connector M8x1 PVC
block style 60 mm normally closed (NC), normally open (NO) IO-Link, NPN, PNP Laser Red light, LED Red light Cable, Cable with connector, Connector M8x1 PUR
block style 1000 mm NO/NC NPN, PNP LED Infrared, LED Red light Cable, Cable with connector, Connector M8x1 TPU
block style 150 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP LED Red light Cable, Cable with connector M8x1 PVC
block style 1000 mm NO/NC IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, current Laser Red light, LED Red light Connector M12x1
block style 300 mm normally open (NO) NPN, PNP LED Red light Cable, Connector M12x1 PVC
block style 1000 mm normally closed (NC), NO/NC NPN, PNP LED Infrared, LED Red light Cable, Connector M8x1 PVC
block style 30 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP LED Red light Cable, Cable with connector M8x1 PVC, TPU
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm NO/NC NPN, PNP Infrared Connector M12x1
Ø 12 mm 400 mm normally closed (NC), normally open (NO) NPN, PNP LED Infrared, LED Red light, Red light, Infrared Cable, Connector M12x1 PVC
Ø 18 mm 800 mm normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC NPN, PNP Laser Red light, LED Infrared, LED Red light, Infrared Cable, Cable with connector, Connector M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 PVC
Ø 8 mm 60 mm normally closed (NC), normally open (NO) IO-Link, NPN, PNP LED Red light Cable, Cable with connector, Connector M8x1 PUR
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať