Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Prehľad modulov priemyselnej dátovej komunikácie

Efektívna komunikácia prostredníctvom modulov priemyselnej dátovej komunikácie

Sieťové moduly Fieldbus

V modernej automatizácii zohrávajú systémy priemyselnej dátovej komunikácie rozhodujúcu úlohu. Umožňujú komunikáciu medzi riadiacimi jednotkami, snímačmi a akčnými členmi. V čase, keď sa neustále zvyšujú požiadavky na rýchlosť, spoľahlivosť a flexibilitu, poskytujú systémy priemyselnej dátovej komunikácie potrebnú infraštruktúru na riadenie a monitorovanie zložitých procesov.

Moderné systémy priemyselnej dátovej komunikácie využívajú na komunikáciu technológiu Ethernet, ktorá im poskytuje vysokú šírku pásma a rýchly prenos údajov. Sú vhodné najmä na aplikácie v reálnom čase a ponúkajú flexibilné sieťové topológie. Staršie systémy priemyselnej dátovej komunikácie sú založené na starších komunikačných štandardoch a ponúkajú deterministický prenos údajov s pevnými časovými intervalmi, čo je pre mnohé riadiace úlohy postačujúce.

Nižšie porovnávame niektoré z najbežnejších systémov priemyselnej dátovej komunikácie: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic a IO-Link Master s multiprotokolom. Zistite, ktorý je najvhodnejší pre vaše požiadavky.

Systémy priemyselnej dátovej komunikácie na báze Ethernetu

Profinetje komunikačný protokol založený na sieti Ethernet, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre automatizačnú techniku. Ponúka vysoké prenosové rýchlosti a umožňuje deterministickú komunikáciu, ktorá je potrebná pre časovo kritické aplikácie. Profinet podporuje komunikáciu v reálnom čase (RT) aj izochrónnu komunikáciu (IRT), takže je vhodný pre aplikácie s vysokými požiadavkami na synchronizáciu. Profinet je schopný integrovať širokú škálu zariadení a výrobcov, čo zvyšuje flexibilitu. To isté platí aj pre prepojenie s IO-Link, ktoré šetrí čas a náklady a zvyšuje kvalitu procesov.

Moduly Profinet:S našimi dátovými modulmi možno Profinet integrovať od začiatku do konca - od úrovne riadenia až po pohon. Dokonca aj v náročných podmienkach.

Ethernet IP(Ethernet Industrial Protocol) je ďalší protokol založený na ethernete, ktorý vychádza zo spoločného priemyselného protokolu (CIP). Umožňuje integráciu riadiacich jednotiek, snímačov a akčných členov do siete a ponúka vysokú šírku pásma potrebnú na rýchly prenos údajov. Vďaka použitiu štandardného ethernetového hardvéru je Ethernet IP cenovo výhodný a ľahko implementovateľný, obzvlášť atraktívny pre aplikácie vo výrobe a automatizácii procesov.

Moduly pre Ethernet/IP:Ponúkame komplexný program pre Ethernet/IP. Naše moduly Ethernet/IP dosahujú vysoké hodnotenie z hľadiska užívateľského komfortu.

EtherCAT (Ethernet pre riadiacu automatizačnú techniku)je ethernetový protokol v reálnom čase, ktorý bol vyvinutý pre automatizačnú techniku. Vyznačuje sa extrémne krátkym časom cyklu a schopnosťou podporovať veľký počet uzlov. EtherCAT využíva architektúru master-slave, v ktorej master posiela údaje všetkým slave v jednom cykle, čo umožňuje veľmi rýchlu a efektívnu komunikáciu. Vďaka týmto vlastnostiam je EtherCAT mimoriadne vhodný pre aplikácie, ktoré si vyžadujú vysokú presnosť a synchronizáciu, ako napríklad robotika a CNC technológie.

Moduly EtherCAT:Vďaka dátovým modulom EtherCAT od spoločnosti Balluff môžete aj vy využívať mimoriadne rýchly prenos dát a flexibilnú architektúru.

Modbus TCPje rozšírenie klasického protokolu Modbus, ktorý komunikuje prostredníctvom protokolu TCP/IP. Ľahko sa implementuje a často sa používa pri riadení procesov. Modbus TCP umožňuje komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami bez ohľadu na ich výrobcu a ponúka širokú podporu v priemyselných aplikáciách. Vďaka jednoduchosti a flexibilite je protokol Modbus TCP obľúbenou voľbou pre mnohé aplikácie, aj keď neponúka rovnaké možnosti prenosu dát v reálnom čase ako iné protokoly.

Moduly Modubus TCP:Naše multiprotokolové master moduly IO-Link sú vybavené protokolom Modbus TCP a umožňujú riadiť procesy pomocou tohto pokročilého protokolu.

CC-Link IE Fieldje vysokorýchlostný zbernicový systém založený na technológii Ethernet. Ponúka vysokú šírku pásma a je určený na integráciu rôznych automatizačných zariadení. CC-Link IE Field podporuje komunikáciu v reálnom čase aj prenos veľkého množstva údajov. Je rozšírený najmä v Ázii a umožňuje vysokú úroveň interoperability medzi zariadeniami od rôznych výrobcov.

Moduly pre CC-Link IE Field:Vyvinuli sme funkčný a prakticky použiteľný modul na dokonalé pripojenie systémov I/O k otvorenej deterministickej vysokorýchlostnej dátovej sieti CC-Link IE Field.

CC-Link IE Field Basicje otvorený zbernicový systém, ktorý sa široko používa v automatizačnej technike. Umožňuje komunikáciu medzi rôznymi automatizačnými zariadeniami a ponúka vysokú prenosovú rýchlosť. CC-Link IE Field Basic je vhodný najmä pre aplikácie, ktoré vyžadujú jednoduchú integráciu a vysokú spoľahlivosť a často sa používa v automatizácii výrobných závodov.

Moduly CC-Link IE Field Basic:Ak sa chcete spoľahnúť na systémy priemyselnej dátovej komunikácie, môžeme vám ponúknuť aj vhodný modul.

IO-Link Master s multiprotokolom

.IO-Link masters multiprotokolom je mimoriadne flexibilné riešenie pre automatizáciu. S multiprotokolovými modulmi môžete používať štandardizovanú topológiu pre rôzne koncepcie riadenia. Bez ohľadu na to, ktorá riadiaca jednotka je integrovaná do vášho systému, fyzická štruktúra a kabeláž zostávajú rovnaké, čo zjednodušuje nielen plánovanie a inštaláciu, ale aj následné prispôsobenie a rozšírenie vašich automatizačných riešení.

Použitie IO-Link masterov s multiprotokolom má značné výhody aj z hľadiska skladovania. Keďže môžete podporovať rôzne komunikačné protokoly pomocou jediného modulu, výrazne sa znižuje počet potrebných komponentov, čo zjednoduší a zníži skladové zásoby, pretože je na sklade menej rôznych dielov. Spoločnosti profitujú z nižších nákladov na skladovanie a rýchlejšej dostupnosti náhradných dielov, zvyšujú efektivitu a flexibilitu výroby. Jednoduchá parametrizácia a diagnostika zariadení umožňuje rýchlejšiu údržbu a servis, čo ďalej znižuje celkové náklady.

Naše IO-Link mastery s multiprotokolom podporujú väčšinu zavedených protokolov priemyselného Ethernetu v jednom zariadení, ako sú Profinet, EtherNet/IP a EtherCAT. S týmito sieťovými modulmi ste pripravení na budúcnosť, pretože zariadenia podporujú rozhrania IoT, ako sú REST API a MQTT. Užívateľsky komfortné web rozhranie umožní pohodlne a jednoducho nastaviť konfiguráciu zariadenia. Všetky naše multiprotokolové dátové moduly sú kompatibilné s IO-Link.

Synergické efekty v priemyselnej automatizácii

Kombinácia systémov priemyselnej dátovej komunikácie s modernými komunikačnými protokolmi, ako sú REST API, MQTT a OPC UA, vytvára synergické efekty, ktoré výrazne zvyšujú efektívnosť a flexibilitu v priemyselnej automatizácii. Zatiaľ čo systémy priemyselnej dátovej komunikácie umožňujú komunikáciu medzi zariadeniami v prevádzke, IoT protokoly zabezpečujú, že tieto údaje možno bez problémov integrovať do riadiacich a kontrolných systémov vyššej úrovne na centralizované monitorovanie, analýzu a riadenie automatizačných procesov, čo vedie k lepšej reakcii a vyššej produktivite.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať