Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Hladinová sonda BTL na dodržanie najvyšších hygienických štandardov

Hladinová sonda BTL na dodržanie najvyšších hygienických štandardov

Prísne podmienky v potravinárskom priemysle nie sú pre našu hladinovú sondu BTL-SF žiadny problém. V aplikáciách, kde je najvyššia hygiena základom, sa veľakrát osvedčila, pretože spĺňa najvyššie medzinárodné hygienické štandardy. To vám umožňuje distribuovať vaše zariadenia do celého sveta. Hladinová sonda meria presne v rozsahu mikrometrov a umožňuje vysokú presnosť plnenia.

Parametre

  • Medzinárodne certifikovaná kvalita (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
  • Zaručené hygienické štandardy a dlhá životnosť vďaka 100 % ušľachtilej oceli
  • Možnosť inštalácie bez regulácie
  • Flexibilná montáž vďaka štandardizovaným rozhraniam
  • Neutralita voči všetkým kvapalným médiám, odolnosť proti pene
  • CIP (Clean-in-Place): Jednoduché čistenie aj v prípade jej namontovania
  • SIP (Sterilization-in-Place): Vhodná pre procesné teploty do 130 °C
  • Dostupnosť stúpajúceho a klesajúceho signálu
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať