Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Snímanie výšky hladiny v skladovacích nádržiach hydrostatickými tlakovými snímačmi

Snímanie výšky hladiny v skladovacích nádržiach hydrostatickými tlakovými snímačmi

Na nepretržité snímanie výšky hladiny v skladovacích nádržiach sú najvhodnejšie naše hydrostatické tlakové snímače. Merajú rýchlo a presne, ich montáž je jednoduchá a sú použiteľné aj na miestach s vysokými hygienickými požiadavkami. Hydrostatický tlak monitorujú spoľahlivo aj vtedy, keď snímač umiestnite v malej vzdialenosti od nádrže.

Parametre

  • Teleso z ušľachtilej ocele IP69K, schválenie FDA
  • Dostupné s technológiou IO-Link
  • Hygienické procesné pripojenie
  • Rozsah tlaku od 50 mbar
  • Vysoká lineárnosť
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať