Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola výšok hladín v nemagnetických zásobníkoch magnetostrikčnými snímačmi na meranie pozície

Kontrola výšok hladín v nemagnetických zásobníkoch magnetostrikčnými snímačmi na meranie pozície

Na bezdotykovú kontrolu výšky hladiny v nádržiach z nekovových materiálov ako sklo, ušľachtilá oceľ alebo umelá hmota môžete použiť naše magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL v tvare tyče. Stena zásobníka môže byť pritom hrubá až do 8 mm. Na samotnú kontrolu označí v plaváku integrovaný magnetický krúžok stav naplnenia. Systém merania rozpozná zo svojej pozície mimo zásobníka pozíciu plaváka a odošle signál na vyhodnotenie. Tak je možné spoľahlivo snímať výšku naplnenia od niekoľkých milimetrov do 6 metrov.

Parametre

  • Bezdotyková kontrola
  • Možnosť doplnenia vybavenia
  • Vhodnosť pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu: dostupné sú aj vyhotovenia s osvedčením ATEX
  • rozmanité rozhrania
  • Jednoduchá montáž na obtokových rúrach pre nepretržité snímanie výšky hladiny
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať