Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Snímanie veľkej oblasti kapacitnou snímacou hlavou

Snímanie veľkej oblasti kapacitnou snímacou hlavou

Naše samolepiace kapacitné snímacie hlavy sú mimoriadne vhodné na bezdotykové, nepretržité snímanie výšky hladiny na vonkajších stenách zásobníkov alebo rúr vďaka veľkému rozsahu snímania. Snímacia hlava je flexibilná a je možné ju individuálne prirezať na požadovanú dĺžku. Vďaka integrovaným lepiacim plochám môžete snímacie hlavy jednoducho bez dodatočného príslušenstva ľahko pripevniť na stenách zásobníkov. Vďaka zvlášť dostupnému zosilňovaču je možné nepretržite snímať výšky hladín analogicky a aj prostredníctvom IO-Link. Vďaka tomu môžete pomocou snímača rozpoznať prekročenie minimálnych alebo maximálnych hodnôt. Zároveň môžete pomocou snímača merať výšku hladiny v celej oblasti.

Parametre

  • Kontinuálne meranie
  • Bezdotykové riešenie
  • Individuálne skrátenie (min. 108 mm)
  • Veľký rozsah zaznamenávania až do 850 mm
  • Flexibilná plocha snímania
  • Všestranné možnosti nastavení, prostredníctvom zosilňovača Analog Comfort alebo IO-Link
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať