Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ultrazvukové snímače – chemicky odolné, bezdotykové a presné aj pri pretlaku

Ultrazvukové snímače – chemicky odolné, bezdotykové a presné aj pri pretlaku

Ultrazvukové snímače BUS M30E2 Balluff sú chemicky odolné a merajú výšky hladín presne a bezdotykovo. A to nielen pri normálnom tlaku, ale aj v nádržiach a zásobníkoch s pretlakom 6 barov. Tlakotesná montáž do nádrže je veľmi jednoduchá vďaka závitovej prírube 1". Ďalšia výhoda: Vďaka kombinácii spínacieho a analógového výstupu sa dá súčasne vykonávať meranie hladiny a zabezpečiť ochrana pred pretečením.

Parametre

  • Ochrana pred agresívnymi médiami vďaka membráne PTFE
  • Bezdotykové meranie
  • Prevádzkový spínací interval 1,3 m, medzný spínací interval 5 m
  • Vďaka softvérovému filtru umožňujú použitie v zásobníkoch plnených zhora alebo v zásobníkoch s miešacím zariadením
  • Kvalitné teleso z ušľachtilej ocele na použitie v potravinárskom priemysle
  • Procesné pripojenie G1
  • Spínací a analógový výstup v jednom snímači alebo variant s 2 spínacími výstupmi PNP
  • Jednoduché nastavenie pomocou digitálneho displeja
  • Stupeň ochrany IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať