Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Ultrasonik sensörler - kimyasal olarak dayanıklı, temassız ve basınç altında bile hassastırlar

Ultrasonik sensörler - kimyasal olarak dayanıklı, temassız ve basınç altında bile hassastırlar

Balluff'un BUS M30E2 ultrasonik sensörleri kimyasal olarak dirençlidir ve hassas ve temassız seviye ölçümü sağlar. Ve bunu normal basınçlar altında veya 6 bar basınçta tank ve haznelerde yaparlar. Bir tankta basınca dayanıklı kurulum, G1 proses bağlantısı kullanılarak kolaydır. Diğer avantajları: Anahtarlama ve analog çıkışların kombinasyonu eş zamanlı seviye ölçümü ve taşma koruması sağlar.

Özellikler

  • Agresif ortama karşı koruma için PTFE membranı
  • Temassız ölçüm
  • 1,3 m çalışma aralığı, 5 m maksimum aralık
  • Yazılım filtreleri sayesinde yukarıdan doldurulacak kaplarda veya karıştırıcılı kaplarda kullanılabilir
  • Gıda endüstrisinde kullanım için yüksek kaliteli paslanmaz çelik dış gövde
  • Proses bağlantısı G1
  • 2 PNP anahtarlama çıkışı ile bir sensörde veya versiyonda anahtarlama ve analog çıkış
  • Dijital ekran ile kolayca ayarlanabilir
  • Koruma sınıfı IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.