Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Depolama tanklarındaki seviyeyi tespit etmek için hidrostatik basınç sensörleri kullanılır

Depolama tanklarındaki seviyeyi tespit etmek için hidrostatik basınç sensörleri kullanılır

Hidrostatik basınç sensörlerimiz, depolama tanklarında sürekli seviye ölçümü için idealdir. Hızlı ve hassas ölçümler sağlar, kurulumu kolaydır ve sıkı hijyenik şartlar altında bile kullanılabilir. Sensörü tanktan biraz uzakta konumlandırırsanız, hidrostatik basınç güvenilir şekilde izlenebilir.

Özellikler

  • Paslanmaz çelik dış gövde, IP69K, FDA uyumlu
  • IO-Link teknolojisi ile mümkündür
  • Hijyenik proses bağlantısı
  • 50 mbar'dan başlayan basınç aralığı
  • Son derece doğrusal
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.