Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Manyetik olmayan haznelerde seviyeleri izlemek için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörlerin kullanımı

Manyetik olmayan haznelerde seviyeleri izlemek için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörlerin kullanımı

BTL manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri, cam, paslanmaz çelik veya plastik gibi manyetik olmayan malzemelerden yapılmış kapların dolum seviyesini izlemek için bir rod veya profil tasarımında kullanılır. Konteyner duvarı 8 mm kalınlığa kadar olabilir. Seviyeyi belirtmek için entegre manyetik halkalı bir şamandıra kullanılır. Ölçüm sistemi, şamandıranın pozisyonunu haznenin dışından algılar ve işleme için bir sinyal gönderir. Birkaç milimetreden 6 metreye kadar olan seviyeler güvenilir bir şekilde algılanabilir.

Özellikler

  • Temassız izleme
  • Güçlendirilebilme
  • Patlayıcı ortamlar için uygun: ATEX sertifikasına sahip tasarımlar
  • Arayüz çeşitliliği
  • Sürekli seviye ölçümü için bypass tüplerine montajı kolaylığı
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.