Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kapasitif sensör kafası geniş bir aralıkta algılar

Kapasitif sensör kafası geniş bir aralıkta algılar

Kendinden yapışkanlı kapasitif sensör başlığımız, özellikle geniş bir algılama aralığına sahip konteyner veya boru dış duvarlarında temassız, sürekli seviye tespiti için uygundur. Sensör kafası esnektir ve istenen uzunlukta kesilebilir. Entegre yapışkan yüzeyi sayesinde hiçbir ek aksesuar gerektirmeden hazne duvarlarına kolayca takabilirsiniz. Harici bulunan amplifikatörler, analog çıkışlı veya IO-Link ile dolum seviyelerini sürekli olarak tespit etmeyi sağlar. Bu, minimum veya maksimum değer ihlalini hemen tespit etmek için bir sensör kullanabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, tüm aralıktaki seviyeyi ölçmek için sensörü kullanabilirsiniz.

Özellikler

  • Sürekli ölçüm
  • Temassızdır
  • Kesilebilen boyut (en az 108 mm)
  • 850 mm'ye kadar algılama aralığı
  • Esnek sensör yüzeyi
  • Analog veya IO-Link kullanarak çok yönlü ayar seçenekleri
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.