Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi

Hassas işleme süreçleri ve optimum kontrollü makine takımları için güçlü sensör teknolojisi, IO-Link, durum izleme ve dijital ikizlere sahip çözümler

Metal İşleme

Tahrik teknolojisi, takım ve kalıp yapımı, mobilite veya tıbbi teknolojide olsun - sürekli olarak yüksek üretim hassasiyeti kalite ve verimlilik için çok önemlidir. Bu gereksinimleri karşılamak için Balluff, atölyeler, işleme operasyonları ve modern takım tezgahları için özel olarak geliştirilmiş kapsamlı bir sağlam sensörler, tanımlama çözümleri (RFID, Tool-ID) ve ağ teknolojileri portföyü sunar. Tüm ürünler zorlu üretim ortamlarında sağlamlık ile karakterize edilir, böylece tesis operatörleri uygulamaları için tam olarak doğru sensör teknolojisini seçebilir.

Durum izleme çözümleri ile makinelerinizin durumunu her zaman takip edebilir ve genel ekipman verimliliğini (OEE) artırmak için önleyici bakım tedbirlerini başlatabilirsiniz. IO-Link teknolojisi sayesinde sensör verileri dijital olarak ve parazitsiz bir şekilde iletilir. Bu, esnekliği artırır ve IIoT projeleri için kurulum çabasını azaltır. Ayrıca makine ve sistemleri sanal olarak simüle etmenize olanak tanıyan dijital ikizler de sunuyoruz. Bu, üretim süreçlerini gerçekten devreye alınmadan önce optimize etmenizi sağlar.

İster CNC sistemleri operatörü, ister bir imalat şirketi veya iş mili, döner tabla, takım tareti ve hidrolik sistem üreticisi olun: Üretiminizi rekabetçi ve verimli hale getirmek için size tam olarak özelleştirilmiş sensörler ve otomasyon teknolojisi sunuyoruz.

Odak konu takım yönetimi, süreç izleme ve daha fazlası: Optimize edilmiş üretim için stratejiler

RFID ile otomatik takım yönetimi maksimum şeffaflık sağlar

Verimli takım yönetimi, üretiminizin karlılığını belirler. RFID teknolojisi ile takımlarınızın kaydını ve yönetimini otomatikleştirebilir, kullanımlarını optimize edebilir ve duruş sürelerini en aza indirebilirsiniz. Balluff'un Tool ID çözümleri, her takımın her zaman tanımlanmasını, izlenmesini ve kesin olarak atanmasını sağlar. Bu, yanlış takım seçimi nedeniyle üretim hatalarını azaltır ve reddedilenleri belirgin şekilde azaltır.

  • Montajları ve takım tezgahlarını basitleştirin mi? Entegre sensörlere sahip modüler otomasyon çözümleriyle karmaşıklığı ve montaj maliyetlerini azaltın. Daha az arayüz ve standartlaştırılmış bağlantılar bakım ve işletimi basitleştirir.

  • Frekans ve ortamdan bağımsız dijital takım yönetimi? Frekanstan bağımsız RFID sistemleri, tüm çevresel koşullar altında esnek ve güvenilir takım yönetimi sağlar, böylece takım verileri her zaman parazitsiz olarak kaydedilir.


Takım tezgahı endüstrisi, endüstriyel değer yaratmanın bel kemiğidir. Uzun yıllara dayanan bir tedarikçi olarak bunu biliyoruz: Fark yaratan çözümler ancak ortaklığa dayalı işbirliği ile oluşturulabilir. Bizi harekete geçiren de bu.

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


IO-Link ile daha fazla verimlilik - takım tezgahlarınız için akıllı ağ oluşturma

Modern takım tezgahları ve işleme süreçleri sensörler, aktüatörler ve kontrol sistemleri arasında hassas ve güvenilir iletişim gerektirir. IO-Link tam olarak bunu sağlar - üretimin tüm seviyelerinde uçtan uca dijital ağ. Bu da verimliliği artırır, duruş sürelerini azaltır ve değişen üretim gereksinimlerine esnek bir şekilde uyarlanabilmesini sağlar.

  • Gerçek zamanlı şeffaflık

    Ayrıntılı dijital sensör verileri, takım tezgahlarının, bağlama sistemlerinin ve taşıma süreçlerinin daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

  • Hızlı ayarlamalar

    Merkezi parametrelendirme basit format değişiklikleri sağlar ve dijital takım yönetimini optimize ederken, sensör ve kablo değişiklikleri zahmetsizdir.

  • Basit entegrasyon

    Her makine ve sistemde uygun maliyetli ve ölçeklenebilir otomasyon için standartlaştırılmış arayüzler.

  • Kapsamlı bağlantı

    Balluff IO-Link ustaları, Profinet, EtherNet / IP ve EtherCAT dahil olmak üzere tüm yaygın endüstriyel protokolleri destekler. Çoklu protokol özelliği, çeşitli kontrol sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlar.


Öne çıkan ürünler: Metal işleme için yenilikçi teknolojiler

Maksimum verimlilik, hassas süreçler ve sensörden kontrol seviyesine kadar kesintisiz ağ oluşturma. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Sensör, ağ ve tanımlama çözümlerimizle, ister tornalama, frezeleme ister takımlarınızın tam otomatik yönetimi için olsun, üretim süreçlerinizi optimize edebilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz. Ürünlerimiz size en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar.

Herhangi bir sorunuz mu var?

O zaman metal işleme uzmanlarımızla iletişime geçin! Bizimle doğrudan iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizden haber bekliyoruz.
Bizimle iletişime geçin

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.