- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- İntralojistik otomasyon
- Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Pnömatik ve hidrolik bileşenler
Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
Size uzun yılların deneyimini ve yetkin ortaklığımızı sunuyoruz
Balluff; yüksek kaliteli sensör, kimlik tanımlama ve ağ çözümleri ve yazılım demektir. Kapsamlı portföy, derinlemesine geliştirme bilgi birikimi ve otomotiv endüstrisindeki uzun yıllara dayanan deneyim, bizi araç yapımının her alanında ve tüm tedarikçi bölümlerinde lider bir çözüm sağlayıcı haline getirmiştir.
İlk presle kesme işleminden kaynak, boya, dövme, döküm ve den son montaja kadar tüm alanları en ince detayına kadar biliriz. Üretim sırasında ve imalat ile montajın da ötesinde güvenilir bir kalite kontrol ve sorunsuz bir süreç sağlıyoruz. Çünkü harici olarak üretilen her ürünün de yüksek kalitede, doğru zamanda, doğru yerde hazır olmasını da garanti ediyoruz.. Böylece tam zamanında teslimatlarınızı da destekliyoruz.
Nerede üretim yapıyor olursanız olun, iş ortaklığımıza güvenebilirsiniz. Tüm dünyada yerinde destek veriyoruz. Üstelik sensörlerimiz, sistemlerimiz, ağ ve bağlantı teknolojilerimiz ile uluslararası düzeyde gereken izinlere sahibiz.
Araç İçerisinde: Tam zamanında teslimat hazır
Geleceğin bir aracının iç mekanı, mobil alanda yeni mega trendlerden güçlü bir şekilde etkilenecek ve değişecektir: Elektromobilite, araç iç mekanları için yeni yapı ve tasarım özgürlükleri yaratıyor. Ve otonom sürüş yaygınlaşırsa, otomobili yönlendirmeye gerek kalmayacağından yolcular için başka kullanımlar da ortaya çıkacaktır. Bu yeni kullanımlar, iç mekanı bir deneyim alanına dönüştürebilir ve otomobil üreticilerinin ayırt edici bir özelliği olabilir. Yeni oturma konseptleri tasarlanıyor ve akıllı yüzeyler ve yenilikçi kokpit konseptleri yavaş yavaş geçerli hale geliyor.
Bu trendler üretim tesislerinizi ne kadar değiştirirse değiştirsin Balluff, sürdürülebilir ürünlerle geleceğe yönelik üretiminizi destekler. Otomotiv endüstrisinin köklü bir ortağı olarak, tesisleriniz için yüksek kaliteli sensör, tanımlama ve ağ çözümleri ve yazılımları sunuyoruz. Buna ek olarak, otomotiv üretiminin tüm alanlarında pratikte kanıtlanmış kapsamlı deneyimimizden faydalanırsınız. Kalite, süreç güvenilirliği ve verimlilik açısından müşterilerinizin yüksek beklentilerini karşılamak ve tam zamanında teslimat garantisinde uzmanlığımıza güvenin.
Güç Aktarım
Güç aktarma sistemi, bir aracın sonunda yolda ne kadar iyi ve güvenilir olacağını belirler çünkü aktarma organı, aracın gücünün üretildiği yerdir. Bu üretim aşamasında kalitenizi korumanız için çok daha önemlidir. Bu, Balluff'un kapsamlı uzmanlığı kullanılarak yapılabilir. Ürünlerimiz, motor, şanzıman, akslar ve kontrolörün güç aktarma organındaki çeşitli konfigürasyonlarda bir araya geldiği yıllar boyunca başarıyla kullanılmaktadır.
Dökümhaneler
Uzun sıcaklık yükleri ve kısa süreli maksimum sıcaklıkların yanı sıra şok ve titreşim, dökümhanelerde ve dövmelerde önemli performans azalması veya sensörlerin tamamen arızalanmasına neden olabilir.
Balluff sensörler paslanmaz yüksek sıcaklıklar için. Ayrıca ısıya dayanıklı aksesuarlar da mevcuttur. Ürünlerimiz uzun ömürlü olması için HALT testinden geçirilmiştir. Bu, uzun vadeli ve istikrarlı çözümler sunabileceğimiz anlamına gelir.
Sensörlerimiz yedek parça gereksinimlerini en aza indirir, duruş sürelerini azaltır ve maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürür.
Presleme
Bir pres tesisinde üretim hassas bir iştir ve ekipman ve lojistik konusunda yüksek talepler getirir. Ton ağırlığında olan bobinler, büyük otomatik presleme hatlarında oldukça otomatik damgalama ve şekillendirme işlemlerinde gövde parçalarına şekillendirilmiş sac levhalar halinde kesilir. Farklı sac kalınlıkları yan çerçeveler, davlumbazlar, kapılar ve daha birçok şey haline gelir.
Balluff'un sensör çözümleri zorlu üretim koşulları için tasarlanmıştır. Bunlar, kesin pozisyonlama ve kontrolün yanı sıra, kesici ve iş parçalarının güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Ürünlerimiz dünyanın her yerinde kullanılabilir. Çünkü kendilerini tüm dünyadaki basın tesislerinde kanıtladılar.
Gövde Atölyesi
Endüstriyel robotlar Gövde Atölyesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. 24 saat boyunca bireysel bileşenleri kaynak, perçinleme ve yapıştırma yoluyla kendi kendini destekleyen gövdelere sığdırır - en yüksek hassasiyetle, mümkün olan en yüksek tekrarlama doğruluğu ve mutlak güvenilirlikle.
Balluff'un özellikle sağlam çözümleri de kesinlikle güvenilir. Gövde Atölyesi için özel olarak üretilmişlerdir, kaynak sıçramasına, kaynak akımlarına, manyetik alanlara ve yüksek sıcaklıklara karşı duyarsızdırlar.
Boyahane
Boyahanede mükemmellik ve hassasiyet amaçlanır - diğer istasyonlardakinden çok daha fazla, çünkü boya aracın genel dış izleniminden sorumludur. Aynı zamanda aracın değerini korumaya ve tutmaya yarar.
Bu, tüm çeşitli işlem adımlarının sorunsuz ve en yüksek kalitede yapılmasını sağladığı için daha önemlidir. Çözümlerimiz bunu gerçekleştirir, çünkü sensörlerimiz sıcaklıklara ve kimyasallara karşı oldukça dirençlidir, böylece robotlarınız, yüksek hızlı elektrostatik döner zil püskürtücülerinin yardımıyla beş kata mükemmel bir şekilde uygulayabilir - gövde kabuğu temizlendikten ve yağdan arındırıldıktan hemen sonra ve daldırma işleminde.
Son montaj
Son montajda karmaşık basamakların güvenli bir şekilde ele alınması için doğru ürün teknolojilerini ve yapılandırmalarını sunuyoruz. Tam hareket kontrolü, sekans kaydı veya güvenilir tanımlama gibi.
Araçların kendi trim seviyeleri ve motor seçenekleri gibi özel gereksinimlerinize uyarladığımız yüksek değerli çözümler sunmaktayız. Bu size güvenilir bir sınıflandırma sistemi sunar ve ayrı ayrı parçaların tedarikinde güvenilir işlemleri garanti eder, böylece boyalı kaporta parçalarını gereken parçalarla doğru miktarda ve türde bitirebilirsiniz. Müşteri montaj siparişlerinizi teknolojimizi kullanarak mükemmellik ile yerine getiriyorsunuz.
Lastik endüstrisi
Her adımda yüksek proses güvenliğiDownloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure welding resistant sensors