Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

RFID LF veri bağlayıcısı (70/455 kHz)

LF RFID Sistemi BIS C

Uygun:

1 serisi

Balluff'un LF veri bağlayıcıları mümkün olan en yüksek esnekliği sağlar. Verileri iki hava arayüzü üzerinden güvenli şekilde iletilir. Bunu yaparken, sabit bir veri iletimi yerine iki geçişin temassız köprülenmesini sağlarlar.
Veri bağlayıcılar genellikle çift mekanik arayüzün vazgeçilmez olduğu yerlerde, örneğin döner tablalar, değiştirilebilir iş parçası tutucusu veya kıskaç kolları ile kullanılır.

Bu yolla, mekanik arayüzün vazgeçilmez olduğu yerlerde, örneğin döner tablalar, değiştirilebilir iş parçası tutucusu veya kıskaç kolları ile kullanılır. Bu şekilde, ekipman tasarımında olduğu gibi hızlı temas nedeniyle sistem tasarımı basitleştirilebilir ve kullanılabilirliği arttırılabilir.

Özellikler

  • Veri bağlayıcılar uzatma kablo gibi çalışır
  • Mekanik aşınma sorunu olmayan ve bakım gerektirmeyen aktarım
  • Hızlı ve güvenli sinyal aktarımı
  • Farklı kablo uzunlukları: 1 m, 2 m ve 5 m
  • Döner indeks tablalarının, değiştirilebilir delme kafalarının, vb. kablolaması kolaydır
  • Daha önce erişilemeyen yerlerde bile, artan işlevsel sorgulamalar

1 serisi

modeli serisi
Stil Anten tipi Stil 1 Stil 2 Montaj Kablo uzunluğu L Birincil Dış gövde malzemesi Montaj
Hareketler
M16x1 yuvarlak metalde, metalde gömme, metal içermez (temiz bölge) 0.3 m Pirinç metalde, metalde gömme, metal içermez (temiz bölge)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.