LF işlemci üniteleri (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717950.png)
Uygun:
11 sürümleri
BIS V kontrolör ünitemizle, kontrolör başına aynı anda dört taneye kadar okuma / yazma kafası kullanabilirsiniz. BIS V, tüm frekansların karışık çalışmasına izin verir (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Bunun anlamı, envanter yönetimini büyük ölçüde basitleştiren, yalnızca bir tür kontrolörün stoklanması gerektiğidir. Herhangi bir endüstriyel sektörde kullanım için kontrolör ünitesi dünya standartlarında veri yolu sistemlerinde mevcuttur.
Özellikler
- Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
- Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
- Silindir şapka raylarına veya profil üzerine kolay montaj için çeşitli montaj konsepti
- Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
- Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
- IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
- Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
- Pek çok yaygın kontrol ekipmanı üreticisi için fonksiyon bileşenleri mevcuttur
- Veri yolu ve halka topolojileri için entegre 2 bağlantı noktalı Ethernet sviç
- Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
- Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
- BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
- Sert çevre koşulları için 7/8" soketli ve dayanıklı güç kaynağı
11 sürümleri
sipariş kodu | Price | Arayüz | Çalışma voltajı Ub | IP derecesi | Desteklenen RFID teknolojileri | Ortam sıcaklığı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1733.99 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
1733.99 EUR | Profinet | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1733.99 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
1733.99 EUR | EtherCAT | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
1733.99 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
1733.99 EUR | CC-Link | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
![]() BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
1733.99 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS018KBIS V-6107-039-C106 |
1733.99 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS008UBIS C-600-007-650-00-KL1 |
2019.62 EUR | RS232 | 19.2...28.8 VDC | IP65, Okuma/yazma kafası ile | LF 70/455 kHz (BIS C ) | 0...60 °C | |
![]() BIS01H6BIS V-6106-034-C108 |
1733.99 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.