LF veri taşıyıcılar (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717959.png)
Uygun:
38 sürümleri
LF veri taşıyıcıları iş parçalarına tüm üretim süreci boyunca eşlik eder. Bu bağlamda, kısmen yüksek sıcaklıklar, metal kaplama gibi çevresel diğer etkilerden kaynaklanan aşırı koşullara maruz kalmaktadırlar.
Balluff veri taşıyıcılarındaki yüksek gereklilikler: Metal bir mahfazaya karışma duyarlıdır, soğutucu ve yağ bakımından zengin bir ortamda yüksek performans gösterirler ve bir otoklavda ve vakumda de-iyonize suda kullanım için uygundurlar.
Özellikler
- Farklı endüstriyel ortamlar için çeşitli veri taşıyıcıları
- Dayanıklı, endüstriyel sınıf hava koşullarına ve sıcaklığa dirençli RFID veri taşıyıcıları
- 511, 1023, 2047 bayt bellek kapasiteli EEPROM veri taşıyıcıları
- 8 kB kapasiteli ve pratik olarak sınırsız okuma/yazma çevrimi sunan FRAM veri taşıyıcıları
- Kurulum opsiyonları: Yapıştırmalı veya vidalı
- 10 mm ekipman-ID BIS C-122 veri taşıyıcı: Milyonlarca kez kullanılmış global standarttır
- Çift bobinli köşe veri taşıyıcısı palet tanıma sırasında palet dönüşlerini önler
- Müşteri özelliklerine göre kod taşıyıcı programlaması
kullanılabilirlik
38 sürümleri
sipariş kodu | Price | Dış gövde malzemesi | Boyut | UID seri numarası, salt okunur | Hafıza tipi | Kullanıcı verileri, okuma / yazma | Ortam sıcaklığı | Depolama sıcaklığı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS0002BIS C-100-05/A |
63.98 EUR | PA 6.6 | Ø 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | ||
![]() BIS0004BIS C-103-05/A |
52.78 EUR | Epoksi reçine/cam elyafı | Ø 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0006BIS C-104-11/A |
103.8 EUR | Pirinç, nikel kaplamalı | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0007BIS C-104-32/A |
208.76 EUR | Pirinç, nikel kaplamalı | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS0009BIS C-105-05/A |
52.78 EUR | Epoksi reçine/cam elyafı | Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000CBIS C-108-05/L |
78.35 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000HBIS C-108-11/L |
94.02 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000KBIS C-108-32/L |
193.09 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000MBIS C-117-05/A |
67.86 EUR | PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS000NBIS C-117-05/L |
51.6 EUR | PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.