Akü montajında güvenilir hücre varlığı tespiti
Hassas algılama ve sorunsuz otomasyon için BOS fotoelektrik yaklaşım anahtarları
Batarya montajında, özellikle de hücreden pakete teknolojisini kullanan modüllerin üretiminde, tek tek batarya hücrelerinin varlığının hassas bir şekilde tespit edilmesi, sorunsuz ve otomatik bir montaj süreci için çok önemlidir. BOS fotoelektrik yaklaşım anahtarlarımız, hücrelerin yüzeyinden, renginden veya malzemesinden bağımsız olarak hücrelerin varlığını güvenilir bir şekilde algılar. Bu, robot destekli üretim hatlarında yüksek proses güvenilirliği ve verimliliği sağlar.
Özel özellikler
- Farklı montaj gereksinimleri için çeşitli aralıklar mevcuttur
- Çok yakın bir arka planda bile hassas nesne algılama
- Hücrelerin yüzeyinden, renginden veya malzemesinden bağımsızdır, bu nedenle kullanımda çok yönlüdür
- Farklı yansıma derecelerinde bile neredeyse sabit tarama aralığı
Akü montajı için önerilen ürünler
Farklı ışık türlerine sahip kübik ışın sensörleri
- Special characteristics
- Washdown
- Seri
- 21M
- Boyut
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Arayüz
-
IO-Link: 1.1
Normalde açık (NO)
Normalde kapalı (NC) - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör (alıcı)
- Işık tipi
- Kırmızı ışık
- Aralık
- 0...20 m
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko, Döküm, toz kaplamalı
Çinko döküm - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Farklı ışık türleri ile 20 m menzile kadar dikey geçişli fotoelektrik sensörler
- Seri
- R090K
- Boyut
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP: NO/NC
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aralık
- 0...20 m
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Kübik difüzör sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu
- Seri
- 5K
- Boyut
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP: NO/NC
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
- Benzersiz optik özellik
- Arka plan bastırma
- Işın özelliği
- Odak, tipik olarak 260 mm
- Işık bölgesi boyutu
- 0.2 x 0.3 mm odak noktasında
- Işık tipi
- Lazer kırmızı ışık
- Aralık
- 20...300 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Delik montajı için farklı ışık türlerine sahip dikey ışın sensörleri
- Seri
- R81K
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör (Verici)
- Işık tipi
- Kızıl ötesi ışık
- Aralık
- 0.3...20 m
- Bağlantı
- Kablo, 2 m, PVC
- Dış gövde malzemesi
-
ABS
PMMA - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Dağıtım kapsamı
- Montaj braketi
Modül ve paket montajında diğer uygulama örnekleri
Diğer konuları keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry