產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

利用RFID实现自动化刀具管理

自动化刀具管理

利用RFID实现自动化刀具管理

始终为正确的机床分配正确的刀具

在工业自动化方面,巴鲁夫工业 RFID 系统在长达 30 多年的时间里始终如一地保障所用刀具的高品质与最佳利用。我们的系统能够一直向铣床和加工中心中的 CNC 控制器提供正确的刀具数据。利用来自巴鲁夫的 RFID 系统,能够针对任意即将到来的加工作业,将正确的刀具分配到正确的机床。每个刀具能够被单独引导完成整个生产,还能够单独接受检查,并在必要时返工和返修。RFID 系统保证您对每个所用刀具拥有唯一且清晰的识别,因为编码块上的唯一 ID 能够避免弄错。所有刀具相关数据都通过控制器中的IO-Link显示。这就让您能够获得高加工质量和理想的刀具使用。RFID 辅助刀具管理能够为您创造更大的价值。巴鲁夫有低频 (LF) 和高频 (HF) 两种系统供您选择,得益于种类广泛的编码块和读/写头,即使在严苛条件下,这些系统也让您能够应对诸多应用场合。我们的低频BIS C通过多年以来的出色表现,已然成为行业标杆。利用我们的高频BIS M,您能够处理海量数据。而如果您需要同时使用LF和HF,我们的解决方案也能够确保这两种频率的可靠混合工作。在巴鲁夫,您还可以选购到不受频率约束的跨技术处理单元。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎