產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

跨各层级的信息交换和数据传输

叠加在IO-Link上的安全设备

跨各层级的信息交换和数据传输

IO-Link 提供传感器/执行器详细信息和安全信息

机械手是当代自动化领域中不可或缺的设备。但机械手要求保障安全,以确保快速的人机交互。因此,安全技术是自动化作业的前提保证。只有拥有它,才能实现(例如)搬运系统的快速应用。我们为您打造能够确保长年高精度、高安全运行的解决方案。其优点在于,由于来自巴鲁夫的安全技术提供了 IO-Link 的优越性能,这些解决方案的实施相当容易。Safety over IO-Link 集成简单,响应迅速。它的通信能够直达最后一个仪表,提供传感器/执行器的相关详情以及安全信息。这让您能够跨各层级实现可靠灵活的信息交换和数据传输。其集成过程就像将I/O安全模块连接到IO-Link主站那样简单。您几乎能够将任意安全设备连接到这套直达传感器层的系统,并对来自二进制标准传感器的信号打包。参数设置通过控制器集中进行。安全相关信息通过主站传送到控制器。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎