產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

持续的非接触式线性位置测量

监测机床系统中的夹紧作业

持续的非接触式线性位置测量

出色的品质和可靠性 - 即使在恶劣工业环境中

加工中心的紧凑而精密的刀具主轴、夹紧缸和换刀机构在加工过程中起着核心作用。这就是为什么对机床系统中持续夹紧过程的可靠和无磨损监测是如此重要。利用新型IO-Link定位系统,便能轻松应对这一严苛的挑战。这套系统采用绝对测量原理,并传输额外的“超量程”位。这就能够向控制器告知目标已离开测量范围,从而提高了可靠性。此外,您还可以设置多达三个的开关信号,而且还能够进行内部温度检测。这套测量系统的高线性度和重复精度确保您获得可靠的测量结果。同时,其非接触式设计和全封闭式外壳即使在最为恶劣的工业环境中,也能够确保最高的工艺可靠性和自动化作业质量。其另一优点在于,高电磁兼容性。我们的电感式 IO-Link 定位系统拥有可配置的测量范围,使用方式多种多样,其紧凑的尺寸意味着它甚至能够安装在空间局促的地方。其数字IO-Link信号意味着,即使使用非屏蔽电缆,也能保证定位系统的抗噪声干扰性。得益于 IO-Link,您无需使用模拟输入卡。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎