產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

适用于极端焊接条件

电噪声场中的安全信号传输

适用于极端焊接条件

焊接室内的分布式系统架构

巴鲁夫针对极端焊接条件提供了坚实的模块,它们即便在周围存在干扰的情况下,也能够可靠传输信号。我们玻璃钢材质的防焊型模块能够可靠应对焊接飞溅物、焊接电流和电磁场。这些易于安装的模块具体为 IO-Link 主站和 IO-Link 传感器/执行器 hub 的形式,分别配备有八个 IO-Link 端口,用于 16 路输入输出。每路输入都具有短路保护,同时每路输出都具有过载保护。此外,我们的 IO-Link 传感器/执行器 hub 还具有扩展端口,用于连接 IO-Link 阀岛接口或另一台 IO-Link 传感器/执行器 hub,这就意味着,您能够使用多达 30 路的输入输出。这让您能够灵活整合创新型现场总线解决方案。IO-Link的高效点到点接线允许在焊接间内的控制柜外构建分布式系统架构。配备IO-Link主站的网络节点通过Ethernet/IP与机器上的主控制器或控制设备直接通信。您能够将多种带有IO-Link接口的智能传感器或I/O模块连接到IO-Link端口。这让您能够获得简单且灵活性高的架构。参数传输也极简单。连续诊断能够确保可靠监控。而实惠的三芯非屏蔽工业电缆则缩短了接线时间。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎