產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

用于气动和液压装置

夹紧设备安全

用于气动和液压装置

用于连接传感器和执行器的一体化解决方案 - 电隔离型

我们的电隔离型传感器/执行器 hub 能够确保工件托架的安全。这种一体化解决方案让您能够将传感器和执行器连接到同一个模块。传感器段提供位置反馈。同时,由于IO-Link I/O hub被划分成两个电隔离段,因此您还能够利用执行器段的独立开关式安全电路来安全地关闭执行器段。如要安全地中断向执行器段供电,需要使用外部安全设备。然后便可以实施高达 SIL2 级别 (EN62061) 的安全功能。另一重保障:坚固的 IP67 金属外壳,甚至无惧最为恶劣的环境条件。诊断信息通过 IO-Link 提供,并用状态 LED 来指示。您还能够可靠地监测信号质量。利用这个模块,能够控制多达八路的数字量输入和输出。如果IO-Link连接中断,输出切换为预定义状态,直到恢复IO-Link连接。得益于清晰的机器状态指示,您能够在无需参照移动的情况下持续生产,一旦连接重新建立,便可节省宝贵的时间。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎