產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

简化工业视觉应用

根据具体要求把控质量

简化工业视觉应用

以 IO-Link 保障工业 4.0 部署

在灵活的现代化制造领域,采用现场总线和 IO-Link 的巴鲁夫智能相机有着广泛的应用。它通过(比如)检查尺寸、距离和朝向正确与否或者零件是否完好无损,以可视化的方式把控成品质量,其中包括对相关生产环节的把控。这就意味着,您能够在每个生产环节中提早发现并纠正过程错误。这进而能够减少浪费,降低后续成本。为了确保最佳的流程,IO-Link 接口允许在整套解决方案中整合更多的传感器,这样,利用我们的摄像机,您便能够为应对工业 4.0 的挑战做好充分的准备。比如,通过 IO-Link 主站接口,您还能够在不需要 PLC 的情况下,借助我们的 IO-Link SmartLight 多层指示灯显示过程控制状态。智能相机实现了智能数据管理,助推现代化信息存储。所有数据都根据需要调整格式,并传送到主控系统。用户友好的接口确保所有任务都能够根据您的具体要求简便快速示教。包含在线帮助和图形界面的成套软件、辅助工具和手册都已整合在一起。确保您获得清晰的图像,是理所应当的。我们的智能相机还能够被配置成使得仅允许控制器所需的信息通过过程网络,从而帮助您确保整个生产过程的稳定性。所有其他数据则被发送到另外的千兆位以太网网络。这就最大程度降低了数据负荷,保障了过程网络的安全。

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎