簡化包裝自動化流程。使設備具備數位化能力。
降低整合複雜性,實現標準化架構,並在包裝生產線自動化的每個階段都獲得穩定、以資料為基礎的高效能運作。
包裝自動化應用:從初級包裝到生產線末端包裝
包裝流程的每個階段——初級包裝、二級包裝和生產線末端包裝——都需要量身定制的自動化解決方案。 了解我們的感測器和系統如何提升效能、減少停機時間,並提高您整個包裝生產線的整體設備效率(OEE)。
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('1').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 5.625% 86.628% 77.233% 4.974% "
>
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('2').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 78.002% 58.591% 1.681% 34.949% "
>
{
window.scrollTo({
top: document.getElementById('3').offsetTop - 30 ,
behavior: 'smooth'
});
}, 250);
"
class="absolute cursor-pointer z-10"
style="inset: 28.798% 13.758% 52.790% 79.524% "
>
所有應用解決方案
為您的包裝應用找到合適的解決方案專注於包裝領域的產品組合
探索我們針對包裝機械的自動化產品組合,該組合融合了感測器技術、網路連接、識別、視覺和監控功能,以支援高效且穩定的包裝流程。
為什麼選擇巴魯夫?
在包裝自動化領域,OEM廠商信賴巴魯夫,因為我們提供穩定且可擴展的解決方案,這些方案不僅簡化了系統整合,還提升了設備性能。 我們由感測器、連接技術、視覺和狀態監測組成的生態系統,可確保設備穩定運作,並顯著提升整體設備效率(OEE)。
我們的優勢
包裝自動化的全面產品組合
在包裝製程中久經考驗
標準化架構幫助更快投入運作
穩定且可重複的設備性能
專業知識與諮詢服務
您需要幫助或更多資訊嗎?我們的專家隨時為您服務。請聯繫我們,獲取專業諮詢。Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES