登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

12.09.2023

超音波位置感測器直接監測工件張力

金屬加工領域的里程碑

超聲波位置傳感器直接監測工件張力

無論是位置檢測、距離測量還是固體、粉末和液體介質的檢測——巴魯夫的超音波感測器都是全能型產品。具有介質接觸式的超音波位置感測器 BFD,透過直接監控液壓短行程油缸的創新選項擴展了巴魯夫的產品組合。

穩定且具成本效益的工件夾緊解決方案 - 是金屬加工領域真正的里程碑。

直接響應不斷增長的生產需求

現有的工件夾緊監控解決方案基於間接方法:它們測量液壓油的體積流量或監控活塞終端位置。可是,這樣的解決方案相對成本高、不靈活且穩定性差。此外,傳統產品無法同等地記錄、監控夾緊狀態和夾緊過程。也就是說它們不僅不具成本效益,而且總是不能滿足日益增長的機器安全要求。

帶感測器監控的迴轉夾具

巴魯夫的新型超音波位置感測器提供了新的解決方案:透過將超音波發射到液壓油中,BFD 直接、連續、快速地監控工件的夾緊過程。這會生成有關夾緊狀態的穩定訊息,並協助您及早發現偏差 - 例如供油問題、鑄造誤差、輪廓偏差、插入錯誤和工件變形等問題。透過監控整個夾緊過程,您還可以發現液壓裝置中的壓力波動、旋轉機構中的缺陷以及密封件的缺陷並及時預防。

簡而言之:巴魯夫藉由新型 BFD 超音波位置感測器直接滿足客戶的需求和期望。這是一個創新的解決方案,且有潛力成為標準。

輕鬆整合和可擴展使用

由於其外形精巧、可根據需要配置的標準化介面以及連續的自動調整,該感測器可以輕鬆、靈活地整合,並且可以在不同介質中「即插即用」。與巴魯夫的標準系統組件一起,形成了極具成本效益的完整解決方案。

相關附加資訊透過 IO-Link 提供。這些功能包括監控設備狀態、設備溫度或訊號品質。這使您能夠檢測介質中的關鍵變化,例如在液壓系統中的空氣或顆粒而引起的變化。


“由於對液壓短行程油缸的整個夾緊過程進行直接、連續的監控以及對系統的額外狀態檢查,您可以立即看到一切。這提高了機器安全性並減少了機器停機時間。”

Christian Seyfried,產品經理 - 產品聚集過程感測器


高精度

在整個夾緊過程中對活塞進行穩定、連續的監控

堅固的設計

防護等級 IP67,耐壓能力高達 350 bar

多功能接口

透過 IO-Link 或類比電流/電壓輸出(可切換)靈活整合到任何系統架構中

狀態監測

透過附加資訊(例如訊號品質、設備狀態)對感測器和液壓系統進行狀態監控

補償

用於適應液壓油品質和成分的變化


特點

  • 由於其精巧的設計、標準化的系統組件和接口,實現具成本效益的整合
  • 透過 IO-Link 靈活整合,作為類比發射器或兩級開關
  • 在0...80 mm 的整個測量範圍內進行強大的測量:≤ 100 µm 的高重複性,±250 µm 的線性偏差,IO-Link 分辨率1 µm/類比12 位,測量速率IO-Link 500 Hz/類比1000赫茲
  • 耐高壓高達 350 bar
  • 防護等級 IP67,工作溫度 0...85 °C
  • 連續補償以使測量適應液壓油的類型、成分和品質
  • 韌體功能可為狀態監測提供附加數據

BFD0002

超音波位置感測器M12

BFD0001

超音波位置感測器M8

BFD0003

超音波位置感測器

BFD0002

超音波位置感測器M12

應用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
測量範圍
0-80 mm
最大線性偏差
±250 µm
重複準確性
± 50 µm
耐壓性,最大
350 bar
介面
IO-Link 1.1
模擬,電壓/模擬,電流可切換 4-20 mA/0-10 V
Pin 4: Push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
工作電壓 Ub
10-30 VDC
接口
電纜及插接器, M12x1-插頭, 4-針, 0.3 m, TPU
環境溫度
0...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
更多產品詳情
BFD0001

超音波位置感測器M8

應用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
測量範圍
0-80 mm
最大線性偏差
±250 µm
重複準確性
± 50 µm
耐壓性,最大
350 bar
介面
IO-Link 1.1
模擬,電壓/模擬,電流可切換 4-20 mA/0-10 V
Pin 4: Push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
工作電壓 Ub
10-30 VDC
接口
電纜及插接器, M8x1-插頭, 4-針, 0.3 m, TPU
環境溫度
0...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
更多產品詳情
BFD0003

超音波位置感測器

應用
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
測量範圍
0-80 mm
最大線性偏差
±250 µm
重複準確性
± 50 µm
耐壓性,最大
350 bar
介面
IO-Link 1.1
模擬,電壓/模擬,電流可切換 4-20 mA/0-10 V
Pin 4: Push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
工作電壓 Ub
10-30 VDC
接口
電纜, 2.0 m, TPU
環境溫度
0...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
更多產品詳情

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。